Nuestras marcas

Unidad de alimentación IT modular InfraStruXure con 36 polos, MBP y bat. de baterías para 9 módulos, 400 V

Unidad de alimentación IT modular InfraStruXure con 36 polos, MBP y bat. de baterías para 9 módulos, 400 V Parte Delantera Izquierda
Unidad de alimentación IT modular InfraStruXure con 36 polos, MBP y bat. de baterías para 9 módulos, 400 V Parte Delantera Izquierda
Unidad de alimentación IT modular InfraStruXure con 36 polos, MBP y bat. de baterías para 9 módulos, 400 V Parte Delantera Izquierda
Unidad de alimentación IT modular InfraStruXure con 36 polos, MBP y bat. de baterías para 9 módulos, 400 V Back
Unidad de alimentación IT modular InfraStruXure con 36 polos, MBP y bat. de baterías para 9 módulos, 400 V Parte Delantera Izquierda
Unidad de alimentación IT modular InfraStruXure con 36 polos, MBP y bat. de baterías para 9 módulos, 400 V Back
  • Distribución eléctrica ágil, segura y eficiente para equipos informáticos en centros de datos de cualquier tamaño o zonas de alta densidad

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

PDUM160H-B Características

Características principales

Conexiones de salida
(2) Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Voltaje de salida nominal
230V, 400V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Unidad de alimentación IT modular InfraStruXure con 36 polos, MBP y bat. de baterías para 9 módulos, 400 V
Distribución eléctrica ágil, segura y eficiente para equipos informáticos en centros de datos de cualquier tamaño o zonas de alta densidad
Incluye: Guia de instalación
  • Opciones de distribución múltiple
    La excelente flexibilidad del diseño permite satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes.
  • Tamaño más pequeño
    Reduce los costes inmobiliarios
  • Compatible con StruxureWare Data Center Expert
    Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
  • Conector de datos Token Ring
    La PDU se integra perfectamente en salas con falso suelo.

Distribución eléctrica modular características y ventajas

Capacidad de gestión

Capacidad de herramienta de gestión de red
Interfaces de gestión de red con todas las funciones que proporcionan estándares basados en la gestión a través de la Web, SNMP y Telnet.
Monitorización de corriente
Supervisa el consumo agregado de corriente por unidad de distribución de potencia.

Agilidad

Movilidad del sistema
Las unidades de distribución de potencia se pueden reubicar de forma sencilla para adaptarse a un entorno de centro de datos cambiante.
Facilidad de expansión del sistema
Los módulos de distribución eléctrica ofrecen la opción de ampliar la capacidad de distribución eléctrica a medida que aumenta la demanda eléctrica.
Tamaño más pequeño
Reduce los costes inmobiliarios
Diseño modular
Proporciona una capacidad de reparación rápida y requisitos de mantenimiento reducidos a través del autodiagnóstico y los módulos reemplazables in situ.

Protección

Seguridad
Puede mejorar la seguridad del usuario con el aislamiento en todos los puntos de contacto y con mecanismos de bloqueo positivo que minimizan el riesgo de una desconexión accidental
Opciones de distribución múltiple
La excelente flexibilidad del diseño permite satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes.
Instalación sin herramientas de disyuntores
Puede instalar módulos de distribución eléctrica montados de fábrica en menos de diez minutos. Sin necesidad de herramientas.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Entrada

Frecuencia de entrada
40-70 Hz
Load Capacity
160000VA
Maximum Input Current
295A

Descripción física

Altura máxima
1991mm, 199.1cm
Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidad máxima
1070mm, 107.0cm
Peso neto
411.82kg
Peso de envío
444.55kg
Altura bruta
2150mm, 215.0cm
Anchura bruta
848mm, 84.8cm
Profundidad bruta
1210mm, 121.0cm
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 4572metros

Conformidad

Aceptaciones
CE, FCC parte 15 clase A
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios