Unidad UPS PowerShield 27 W CC, salida 13V, flotante, cable de alimentación de 3 conductores NAM

Unidad UPS PowerShield 27 W CC, salida 13V, flotante, cable de alimentación de 3 conductores NAM Frente Izquierda
Unidad UPS PowerShield 27 W CC, salida 13V, flotante, cable de alimentación de 3 conductores NAM Frente Izquierda
Unidad UPS PowerShield 27 W CC, salida 13V, flotante, cable de alimentación de 3 conductores NAM Frente Izquierda
Unidad UPS PowerShield 27 W CC, salida 13V, flotante, cable de alimentación de 3 conductores NAM Frente Izquierda
Unidad UPS PowerShield 27 W CC, salida 13V, flotante, cable de alimentación de 3 conductores NAM Frontal directo
Unidad UPS PowerShield 27 W CC, salida 13V, flotante, cable de alimentación de 3 conductores NAM Frente Izquierda
Unidad UPS PowerShield 27 W CC, salida 13V, flotante, cable de alimentación de 3 conductores NAM Frente Izquierda
Unidad UPS PowerShield 27 W CC, salida 13V, flotante, cable de alimentación de 3 conductores NAM Frontal directo
  • Soluciones confiables y flexibles de CC para aplicaciones de banda ancha, aplicaciones inalámbricas de baja potencia y otras aplicaciones de telecomunicaciones implementadas ...

  • Incluye: Manual del usuario

Ver resumen del producto

CP27U13NA3-S Características

Características principales

Capacidad de potencia de salida
27Vatios / 27VA
Tipo de enchufe
IEC 320 C5
Longitud del cable
2.44metros
Unidad UPS PowerShield 27 W CC, salida 13V, flotante, cable de alimentación de 3 conductores NAM
Soluciones confiables y flexibles de CC para aplicaciones de banda ancha, aplicaciones inalámbricas de baja potencia y otras aplicaciones de telecomunicaciones implementadas en las instalaciones de los clientes.
Incluye: Manual del usuario
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Reinicio automático
    Hace que la unidad vuelva a su último estado operativo ante una falla en el suministro a fin de proteger el compresor y el entorno. (Característica no disponible en la unidad de 1,6 kW).
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Duración prolongable
    Es posible agregar baterías adicionales para suministrar energía a la carga por períodos de tiempo prolongados en el caso de una falla del servicio eléctrico.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Protección contra relámpagos y sobrecargas
    Para prevenir que su equipo se dañe por sobretensiones y picos de tensión.
  • Indicador LED de recambio de baterías
    Todos los gabinetes universales para uso en exteriores vienen equipados con cableado y disyuntores para baterías.
  • Indicador LED de estatus
    Informa rápidamente el estado de su unidad mediante indicadores visuales.
  • Baterías que puede reemplazar el usuario
    Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.

Telecomunicaciones Características y beneficios

Disponibilidad

Compensación de temperatura de tensión de batería
La compensación automática del voltaje de flotación según la temperatura prolonga la vida útil y el rendimiento de la batería.
Duración prolongable
Es posible agregar baterías adicionales para suministrar energía a la carga por períodos de tiempo prolongados en el caso de una falla del servicio eléctrico.
Protección interna
Los dispositivos de protección integral contra sobrecargas de corriente protegen el sistema contra fallas por sobrecarga.

Manejabilidad

LED Indicators
Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.

Funcionabilidad

Baterías que puede reemplazar el usuario
Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
Acceso frontal
La instalación y el mantenimiento de todos los componentes pueden llevarse a cabo sin necesidad de acceder a la zona posterior o lateral del gabinete.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)
27Vatios / 27VA
Tensiones de salida
12

Entrada

Frecuencia de entrada
47-70 Hz (detección automática)
Variación de tensión de entrada para operaciones principales
87 - 264V
Tensiones de entrada
100 - 240
Cantidad de cables de alimentación
1

Comunicaciones y manejo

Panel de control
Indicadores LED On-line : Batería encendida, Indicador LED de encendido de salida
Alarma audible
Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja
Cantidad de interfaces SmartSlot™

Físico

Dimensiones de altura máxima
190mm, 19.0cm
Dimensiones de anchura máxima
241mm, 24.1cm
Dimensiones de profundidad máxima
76mm, 7.6cm
Peso neto
3.41kg
Peso de embarque
4.09kg
Altura del bulto
343mm, 34.3cm
Ancho del bulto
343mm, 34.3cm
Profundidad del bulto
114mm, 11.4cm
Color
Beige
Unidades por tarima
90.0

Ambiental

Temperatura de operación
-20 - 50 °C
Humedad relativa de operación
5 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-20 - 50 °C
Humedad relativa de almacenamiento
5 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aprobaciones
En la lista de cUL, C-tick, CE, EN 55022 Clase B, EN 60950, EN 61000-3-2, FCC Part 15 Clase B, IEC 60950, UL 60950, En la lista de UL
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Proposition 65 Warning
Disponible en la ficha Documentación

Opciones

Servicios