Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA individual 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8

Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA individual 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Frente Izquierda
Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA individual 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Frente Izquierda
Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA individual 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Frente Izquierda
Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA individual 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA individual 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA individual 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Back
Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA individual 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Aplicación
Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA individual 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Frente Izquierda
Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA individual 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA individual 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA individual 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Back
Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA individual 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Aplicación
  • Unidad UPS trifásica, súper compacta, con eficiencia energética para aplicaciones de centros de datos, de infraestructura e industriales.

  • Incluye: Filtro de polvo, Guía de instalación, Gestión de redes integrada, Cumplimiento de normas sísmicas, Servicio de puesta en marcha, Entrada de cables por la ...

Ver resumen del producto

GVMSB160KG65S Características

Características principales

Capacidad de potencia de salida
144.0kWatts / 160.0kVA
Tensión de salida nominal
480V 3PH
Entrada de voltaje
480V 3PH
Tipo de enchufe
Hard Wire 3-wire (3PH + G)
Corriente máxima de entrada
278.0A
Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA individual 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8
Unidad UPS trifásica, súper compacta, con eficiencia energética para aplicaciones de centros de datos, de infraestructura e industriales.
Incluye: Filtro de polvo, Guía de instalación, Gestión de redes integrada, Cumplimiento de normas sísmicas, Servicio de puesta en marcha, Entrada de cables por la parte superior e inferior
  • Entradas de contacto en frío
    Las entradas que puede asignar el usuario permiten que las alarmas del equipo puedan monitorearse a través del controlador del sistema de potencia.
  • Salida de contacto seco
    Brinda notificaciones remotas ante fallas cuando se utiliza en conjunto con un sistema o unidad de monitoreo ambiental de APC.
  • Modo ECOnversion
    Modo de operación que asegura niveles de eficiencia ultra alta al cargar las baterías; se acondiciona el factor de potencia de carga y se garantiza la regulación de la tensión de salida de Clase 1.
  • Gestión de redes integrada
    Brinda monitoreo remoto y control total de la UPS. Le permite monitorear unidades UPS remotas desde un navegador de Internet o un Sistema de administración de redes estándar.
  • Batería de ion de litio
    Las baterías de iones de litio brindan el doble de vida útil que una batería tradicional de ácido y plomo, y son pequeñas, livianas y seguras para el medio ambiente.
  • Compatibilidad con Modbus RS-485 y Modbus TCP
    Permite el monitoreo remoto y la interfaz con StruxureWare™ Data Center Expert, sistemas de administración de edificios y otros sistemas de otros fabricantes.
  • Filtros de polvo pre instalados
    Protege la UPS en entornos hostiles
  • Cumplimiento de normas sísmicas
    Estos gabinetes construidos totalmente en acero cumplen los requisitos de aptitud sísmica correspondientes a la zona 2+ del IBC (International Building Code).
  • SmartSlot
    Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
  • Compatible con StruxureWare Data Center Expert
    Permite la administración centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
  • Entrada de cables superior e inferior (estándar)
    Flexibilidad que permite al usuario tomar decisiones. Y sin ningún costo extra.

Galaxy VM Características y beneficios

Manejabilidad

Indicadores de estado LED
Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Pantalla táctil y gráfica LCD
Diagramas de esquema y de texto a todo color que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
Diagrama mímico
Permite el acceso instantáneo al estado de la UPS.
Compatible con StruxureWare Data Center Expert
Permite la administración centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
Gestión de redes integrada
Brinda monitoreo remoto y control total de la UPS. Le permite monitorear unidades UPS remotas desde un navegador de Internet o un Sistema de administración de redes estándar.

Funcionabilidad

Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Niveles de servicios múltiples
Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.

Disponibilidad

Capacidad de conexión en paralelo por capacidad
Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar UPS múltiples en simultáneo.
Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento de energía, muy baja distorsión harmónica gracias al rectificador IGBT, corrección del factor de potencia de entrada y gran eficiencia.
Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adecuarse a su entorno operativo
Capacidad de conexión en paralelo por redundancia
Alimente los equipos conectados con UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
Baterías modulares
Ofrece la posibilidad de reemplazar baterías sin necesidad de pasar a bypass de mantenimiento, al tiempo que mantiene la disponibilidad y la protección continua de la carga.
Flexibilidad en el almacenamiento de energía
La opción de baterías húmedas convencionales y modulares junto con diferentes modos de carga permite adecuarse a requisitos de respaldo específicos.

Costo total de propiedad

Funcionamiento robusto
Sin reducción del valor nominal en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Alcance de tensión de entrada amplio
Diseñado para entornos eléctricos hostiles a fin de prolongar la vida útil de las baterías.
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Alto nivel de eficiencia
Altas tasas de eficiencia que permanecen estables incluso con niveles bajos de energía operativa
Modo ECOnversion
Modo de operación que asegura niveles de eficiencia ultra alta al cargar las baterías; se acondiciona el factor de potencia de carga y se garantiza la regulación de la tensión de salida de Clase 1.

Seguridad

Protección contra retroalimentación interna
Aumente la defensa de los sistemas ante anomalías de potencia.
Cumplimiento de normas sísmicas
Estos gabinetes construidos totalmente en acero cumplen los requisitos de aptitud sísmica correspondientes a la zona 2+ del IBC (International Building Code).

Comodidad

Entrada de cables por la parte superior e inferior
Permite el cableado desde las partes superior e inferior, sin necesidad de gabinetes adicionales, lo cual implica ahorrar en superficie ocupada y contar con flexibilidad para la instalación.
Servicio de puesta en marcha 7x24 incluido
Requerido para contar con cobertura total de la garantía de fábrica
Con montaje en ruedas
Facilidad de manipulación durante la instalación.
Baterías reemplazables
Permite añadir capacidad de autonomía o reemplazar módulos de baterías existentes con rapidez. El sistema reconoce en forma automática los módulos instalados.

Sostenibilidad

Certificación EU CoC para unidad UPS
Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia
Certificación ENERGY STAR para unidades UPS
Establece que la eficiencia de la UPS está en el 25% superior del mercado en virtud de pruebas llevadas a cabo por terceros

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)
144.0kWatts / 160.0kVA
Corriente de salida en conductor neutro
195A
Distorsión de tensión de salida
Menos que 2%
Frequencia de salida (sincronizada con la red)
50/60 Hz +/-1 Hz
Frequencia de salida (no sincronizada)
50/60 Hz +/-1 Hz
Factor de cresta de carga
Ilimitado
Topología
Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
Distorsión armónica total en tensión de salida
< 2% con carga lineal y < 3% con carga no lineal
Tolerancia de tensión de salida
+/- 1% estático y +/- 3% con 100% de incremento de carga
Desviación
Desviación estática incorporada

Entrada

Frecuencia de entrada
40 - 70 Hz
Variación de tensión de entrada para operaciones principales
360 - 576 (480)V
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales
360 - 576 (480)V
Distorsión armónica total de entrada:
Inferior al 3% para plena carga
Tipo de protección de entrada requerida
disyuntor tripolar
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)
65.0kAmps
Factor de energía de entrada con carga completa
1.0

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
No requiere batería interior - sólo batería exterior
Tensión nominal de baterías
480 V
Corriente máxima de batería al final de la descarga
440.0A
Vida útil esperada de las baterías (años)
7 - 10
Tensión de la batería al final de la descarga
384
Eficiencia en funcionamiento a batería
95.5 %
Máxima corriente de cortocircuito disponible
65kAmps
Funcionamiento con sobrecarga
60 segundos @ 125% y 30 segundos al 150%

Comunicaciones y manejo

Panel de control
7" Touch Screen Display
Alarma audible
Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
Interruptor de emergencia (EPO)
Opcional
Cantidad de interfaces SmartSlot™
2

Físico

Dimensiones de altura máxima
1970mm, 197.0cm
Dimensiones de anchura máxima
1002mm, 100.2cm
Dimensiones de profundidad máxima
854mm, 85.4cm
Peso neto
678.03kg
Peso de embarque
719.4kg
Altura del bulto
2156mm, 215.6cm
Ancho del bulto
1490mm, 149.0cm
Profundidad del bulto
1060mm, 106.0cm
Color
White

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-999.9metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-14763.6metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
65.0dBA
Disipación térmica online
21160.0BTU/hora
Clase de protección
IP 20

Conformidad

Aprobaciones
En la lista de cUL, EN/IEC 62040-3, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC Part 15 Clase A, IBC 2012 y CBC 2013 para aceleración espectral Sds=2,02 g, OSHPD, UL 1778
Garantía estándar
Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.

Sustainable Offer Status

Proposition 65 Warning
Disponible en la ficha Documentación

General

Dispositivo para protección de bypass
400.0
Máxima corriente de entrada en bypass
217.0A

Opciones

Servicios