Unidad Symmetra 16kVA de APC escalable a 16kVA N+1 208/240V negro con tomas de salida

Unidad Symmetra 16kVA de APC escalable a 16kVA N+1 208/240V negro con tomas de salida Frente Izquierda
Unidad Symmetra 16kVA de APC escalable a 16kVA N+1 208/240V negro con tomas de salida Frente Izquierda
Unidad Symmetra 16kVA de APC escalable a 16kVA N+1 208/240V negro con tomas de salida Frente Izquierda
Unidad Symmetra 16kVA de APC escalable a 16kVA N+1 208/240V negro con tomas de salida Frontal derecho
Unidad Symmetra 16kVA de APC escalable a 16kVA N+1 208/240V negro con tomas de salida Frontal derecho
Unidad Symmetra 16kVA de APC escalable a 16kVA N+1 208/240V negro con tomas de salida Frente Izquierda
Unidad Symmetra 16kVA de APC escalable a 16kVA N+1 208/240V negro con tomas de salida Frontal derecho
Unidad Symmetra 16kVA de APC escalable a 16kVA N+1 208/240V negro con tomas de salida Frontal derecho
  • Protección de energía online de doble conversión con altos niveles de disponibilidad, redundancia y escalabilidad

  • Incluye: DC con software, Manual del usuario

Ver resumen del producto

SY16K-PDBX120 Características

Características principales

Capacidad de potencia de salida
11.2kWatts / 16.0kVA
Conexiones de salida
(3) NEMA L14-30R (Respaldo de batería)
(3) NEMA L6-30R (Respaldo de batería)
(4) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)
(1) Hard Wire 3-wire (2PH + G) (Respaldo de batería)
Tensión de salida nominal
120V, 208V
Entrada de voltaje
208V
Tipo de enchufe
Hard Wire 3-wire (2PH + G)
Unidad Symmetra 16kVA de APC escalable a 16kVA N+1 208/240V negro con tomas de salida
Protección de energía online de doble conversión con altos niveles de disponibilidad, redundancia y escalabilidad
Incluye: DC con software, Manual del usuario

Symmetra Características y beneficios

Escalabilidad

Capacidad de potencia escalable
Reduce hoy los costos de sobredimensionamiento de los sistemas UPS al permitir su rápida actualización en una instancia posterior.
Baterías externas "Plug-and-Play"
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a las cargas cuando se agrega tiempo de autonomía a la UPS.
Autonomía escalable
Permite incrementar la autonomía rápidamente cuando se lo necesita.
Frecuencia programable
Garantiza la compatibilidad con diferentes frecuencias de entrada.
Panel de distribución de energía reemplazable en el establecimiento
Garantiza la compatibilidad con equipos que tienen diferentes clases de fichas.

Disponibilidad

Módulos de potencia reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de módulos de potencia.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Módulos de potencia conectados en paralelo
Aumenta la disponibilidad al permitir la recuperación inmediata y sin inconvenientes tras fallas aisladas de módulos.
Módulos de baterías conectados en paralelo
Ofrece altos niveles de disponibilidad mediante baterías redundantes.
Bypass interno automático
Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.
Configurable para alcanzar un nivel de redundancia interna de N+1
Proporciona altos niveles de disponibilidad mediante redundancia al permitir la configuración con un módulo de potencia en exceso respecto de la cantidad requerida para ofrecer soporte a la carga conectada.
Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
Diseño modular
Proporciona velocidad de servicio y exige requisitos mínimos de mantenimiento gracias a la funcionalidad de autodiagnóstico y la capacidad de reemplazar módulos en el establecimiento.
Módulos de inteligencia reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de módulos de inteligencia.
Módulos de inteligencia redundantes
Proporciona niveles más altos de disponibilidad a las cargas conectadas a la UPS al ofrecer vías redundantes de comunicación con las funciones clave de la unidad UPS.

Características de marketing

Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
La arquitectura de la unidad Symmetra LX con redundancia N+1 permite que la unidad resista fallas de un módulo de inteligencia, batería o módulo de potencia. Los módulos pueden reemplazarse con facilidad in situ. Los clientes pueden añadir más módulos de potencia o baterías después de la compra del equipo para admitir cargas de hasta 16 kVA.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
La gestión inteligente de baterías, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento y la vida útil de las baterías a través de la carga con compensación de temperatura inteligente y de precisión. El autodiagnóstico automático asegura la confiabilidad de las baterías y advierte al usuario por anticipado cuando es necesario el reemplazo de baterías. Los módulos de baterías prácticos, fáciles de conectar, reemplazables en caliente permiten el reemplazo de baterías sin necesidad de apagar los equipos.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
El acondicionamiento de energía apto para redes protege los equipos ante las sobretensiones nocivas y el ruido, que genera fluctuaciones. La arquitectura de doble conversión brinda regulación de tensión estricta, regulación de frecuencia y tiempo de transferencia cero hacia la batería en caso de que se produzcan eventos energéticos.
Ahorre tiempo con una capacidad de acceso remoto práctica y simple.
Gestionable a través de una red mediante puerto serial, USB o Ethernet (opcional). Incluye software Powerchute® Network Shutdown, que proporciona la comodidad del monitoreo y control, el apagado seguro del sistema operativo e innovadoras capacidades de gestión de energía.
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader.
"Sometido a pruebas y aprobado por organismos de seguridad" significa que puede implementar su sistema Symmetra con la confianza de que va a satisfacer o incluso superar los estándares más exigentes del sector.

Protección

Capacidad de arranque en frío
Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
Compatible con generador
Garantiza una energía pura e ininterrumpida para las cargas en caso de un corte prolongado en el suministro eléctrico.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Disyuntores con reposición manual
Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
Acondicionamiento de energía
Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Regulación de tensión y frecuencia
Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las baterías.
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.

Funcionabilidad

Módulos de inteligencia reemplazables por el usuario
Permite actualizar y reemplazar los módulos de inteligencia en forma sencilla.
Módulos de potencia reemplazables por el usuario
Permite actualizar y reemplazar los módulos de potencia en forma sencilla.
Baterías que puede reemplazar el usuario
Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
Notificación de desconexión de baterías
Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
Alarmas sonoras
Le informan en forma activa si la unidad está utilizando la batería, si la batería está baja o si hay una condición de sobrecarga.
Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Notificación predictiva de fallas.
Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.

Manejabilidad

Display LCD
Display alfanumérico que muestra los parámetros y alarmas del sistema.
Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Network manageable
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la administración centralizada a través del InfraStruXure Manager de APC.
Baterías externas administrables
Reduce la necesidad del servicio de mantenimiento preventivo al monitorear la integridad y el estado de las baterías externas así como el tiempo de autonomía esperado.
SmartSlot
Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, French Guiana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Saint Lucia, Madagascar, Martinique, Mauritius, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, Reunion, Saudi Arabia, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, Taiwan, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Mayotte

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)
11.2kWatts / 16.0kVA
Nota de tensión de salida
Configurable para una tensión de salida de 120/208 o 120/240
Eficiencia con carga completa
87.0 %
Distorsión de tensión de salida
Menos del 5% con carga completa
Frequencia de salida (sincronizada con la red)
57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
Frequencia de salida (no sincronizada)
60
Otras tensiones de salida
240
Factor de cresta de carga
hasta 5 : 1
Topología
Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Desviación
Desviación interna (automática y manual)

Entrada

Frecuencia de entrada
45-65 Hz (detección automática)
Variación de tensión de entrada para operaciones principales
155-276V
Eficiencia con carga completa
87.0 %
Otras tensiones de entrada
240
Factor de energía de entrada con carga completa
0.98

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Baterías pre-instaladas
4
Tiempo de recarga típico
3hora(s)
Batería de recambio
Vida útil esperada de las baterías (años)
3 - 5
Duración prolongable
1
Capacidad VA/hora de la Batería
3456

Comunicaciones y manejo

Interface Port(s)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Panel de control
Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible
Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
Interruptor de emergencia (EPO)
Cantidad de interfaces SmartSlot™
3

Físico

Dimensiones de altura máxima
1321mm, 132.1cm
Dimensiones de anchura máxima
610mm, 61.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
686mm, 68.6cm
Peso neto
431.36kg
Peso de embarque
489.1kg
Altura del bulto
1575mm, 157.5cm
Ancho del bulto
838mm, 83.8cm
Profundidad del bulto
737mm, 73.7cm
Color
Black

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
62.0dBA
Disipación térmica online
4969.0BTU/hora

Conformidad

Aprobaciones
CSA, FCC Part 15 Clase A, UL 1778
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años, garantías opcionales en el lugar de trabajo disponibles, garantías extendidas opcionales disponibles

Opciones

Servicios