Unidad PDU para rack con instrumentación, no ocupa espacio en U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20

Unidad PDU para rack con instrumentación, no ocupa espacio en U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20 Frente Izquierda
Unidad PDU para rack con instrumentación, no ocupa espacio en U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20 Frente Izquierda
Unidad PDU para rack con instrumentación, no ocupa espacio en U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20 Frente Izquierda
Unidad PDU para rack con instrumentación, no ocupa espacio en U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20 Frente Izquierda
  • Las unidades PDU para rack con instrumentación proporcionan monitoreo remoto en tiempo real de las cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario advierten ...

Ver resumen del producto

AP7602 Características

Unidad PDU para rack con instrumentación, no ocupa espacio en U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20
Las unidades PDU para rack con instrumentación proporcionan monitoreo remoto en tiempo real de las cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario advierten sobre potenciales sobrecargas en los circuitos antes de que se produzcan fallas en los equipos informáticos clave.
  • Umbrales de alarma
    Defina umbrales de alarma a fin de evitar que se sobrecarguen los circuitos. Las alarmas visuales y de la red informan al usuario sobre posibles problemas. (Nota: Esta funcionalidad sólo se encuentra disponible en unidades con capacidad de monitoreo de la corriente. Consulte las especificaciones por código SKU para conocer su disponibilidad)
  • Pantallas de información
    Indica el estado de las fuentes de CA que alimentan las unidades, y también indica qué fuente está establecida como fuente primaria y qué fuente está suministrando energía a la carga en ese momento. Esto proporciona una descripción visual del flujo de energía desde la entrada de energía hasta la carga, y permite al usuario echar un vistazo al flujo de energía y estado de las fuentes de entrada sin tener que conectarse a la unidad. (Nota: Las unidades que no están conectadas en red sólo suministran información del estado y no una descripción visual del flujo de energía)
  • Aptitud para montaje en rack sin herramientas
    No se requieren herramientas adicionales para montar las cubiertas de servidor en los gabinetes NetShelter, lo cual permite que los usuarios monten las unidades en forma rápida y sencilla en la parte posterior del gabinete.
  • Posibilidades de montaje vertical
    Se instala verticalmente con facilidad en los gabinetes o racks NetShelter VX y ocupa cero U de espacio valioso, lo que permite instalar más equipos dentro del rack. Las unidades de montaje vertical están optimizadas para que quepan sin problemas en los gabinetes o rack NetShelter VX.

NetShelter Metered Rack PDUs Características y beneficios

Disponibilidad

Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.
Mejorable a Flash
Actualice el firmware de manera rápida y fácil bajándolo de la red para futuras mejoras de productos. Elimina la necesidad de reemplazar productos previamente instalados en el campo cuando se lanzan nuevas características. (Nota: Unidades interconectadas únicamente)
Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma a fin de evitar que se sobrecarguen los circuitos. Las alarmas visuales y de la red informan al usuario sobre posibles problemas. (Nota: Esta funcionalidad sólo se encuentra disponible en unidades con capacidad de monitoreo de la corriente. Consulte las especificaciones por código SKU para conocer su disponibilidad)
LED indicador de carga
Indica la existencia de sobrecargas y advierte sobre otras condiciones en función de los umbrales de alarma definidos por el usuario. Alerta a los usuarios sobre la posible sobrecarga de circuitos.
Posibilidades de administración remota
Interfaces de administración de red completas que proporcionan administración basada en estándares por medio de la Web, SNMP y Telnet. Permiten a los usuarios acceder a las unidades, configurarlas y administrarlas desde ubicaciones remotas a fin de ahorrar tiempo valioso. (Nota: únicamente unidades interconectadas en red)
Display de monitoreo de la corriente local
El consumo de corriente global por unidad de distribución de energía se visualiza mediante un display digital en la unidad. El display digital local ayuda a los instaladores a evitar sobrecargas en los circuitos ya que les provee una advertencia visible cuando el consumo de corriente está cerca del consumo máximo en amperios del equipo. (Disponible únicamente en determinados códigos SKU)

Agilidad

Fuente de potencia de entrada única
Proporcione energía desde un whip (látigo) de derivación a múltiples equipos, de modo de alimentar equipos de montaje en rack de la manera más conveniente. Ahorrará tiempo y dinero durante la instalación al emplear un whip de derivación y conexiones estándares.
Apto para montaje en rack
Las unidades se instalan de manera conveniente y fácil en racks o gabinetes de 19'', y ocupan sólo una U de espacio en el rack. Brinda energía a donde más se necesite dentro de los racks.
Amplia gama de conexiones de entrada y de salida.
La familia de productos incluye una gama de conexiones de entrada y salida para distribuir potencia de 120V, 208V, o 230V entre tomas de salida múltiples. Contar con diversas entradas y salidas le permite al usuario adaptarse a requisitos de potencia cambiantes. APC ofrece unidades que alcanzan 5,7kW con un sólo whip (látigo) de derivación.

Características de marketing

Display de monitoreo de la corriente local
El consumo de corriente global por unidad de distribución de energía se visualiza mediante un display digital en la unidad. El display digital local ayuda a los instaladores a evitar sobrecargas en los circuitos ya que les provee una advertencia visible cuando el consumo de corriente está cerca del consumo máximo en amperios del equipo.
Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarmas a fin de evitar sobrecargas en los circuitos. Las alarmas de red y visuales le informan al usuario acerca de posibles problemas.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Tensión de salida nominal
120V, 208V
Siempre en tomacorrientes
27
Protección contra sobrecargas
No
Consumo máximo total de corriente
16
Conexiones de salida
(6) NEMA L6-20R (Respaldo de batería)
(21) NEMA 5-20R (Respaldo de batería)

Entrada

Entrada de voltaje
208V 3PH
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tipo de enchufe
NEMA L21-20P
Longitud del cable
0.91metros
Tensión de entrada aceptable
90-253VCA
Cantidad de cables de alimentación
1
Energía de entrada
5700.0Vatios
Capacidad de carga
5700VA
Corriente máxima de entrada
16A

Físico

Dimensiones de altura máxima
1524mm, 152.4cm
Dimensiones de anchura máxima
89mm, 8.9cm
Dimensiones de profundidad máxima
44mm, 4.4cm
Peso neto
7.73kg
Peso de embarque
8.64kg
Altura del bulto
1829mm, 182.9cm
Ancho del bulto
127mm, 12.7cm
Profundidad del bulto
102mm, 10.2cm
Color
Beige

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
0 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aprobaciones
En la lista de cUL, DOC/Canadá Industrial, FCC Part 15 Clase A, UL 1950, En la lista de UL, VCCI
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Opciones

Servicios