Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP

Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Frente Izquierda
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Frente Izquierda
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Frente Izquierda
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Frente Izquierda
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Frontal derecho
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Frontal directo
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Frontal directo
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Back
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Back
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Frente Izquierda
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Frente Izquierda
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Frontal derecho
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Frontal directo
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Frontal directo
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Back
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Back
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP Miscellaneous
  • Sistema de distribución de energía configurado a medida y ensamblado en fábrica para equipos informáticos instalados en centros de datos de todos los tamaños o en ...

  • Incluye: Installation Guide, Manual del usuario

Ver resumen del producto

PD80G6FK1-M Características

Unidad PDU InfraStruxure de 80 kW 480V/208 V, con MBP
Sistema de distribución de energía configurado a medida y ensamblado en fábrica para equipos informáticos instalados en centros de datos de todos los tamaños o en zonas de alta densidad.
Incluye: Installation Guide, Manual del usuario
  • Puerto de prueba de carga
    El puerto para pruebas de carga permite una conexión simple para la comprobación completa de un sistema de UPS Symmetra PX.
  • Monitoreo Web y local
    Monitoreo del equipo disponible para los clientes tanto en el centro de datos como por Internet.
  • Desvío de sistema envolvente
    Panel de bypass de mantenimiento de 3 disyuntores a fin de aislar el sistema de UPS de cargas críticas.

Distribución de energía configurable Características y beneficios

Costo total de propiedad

Formato reducido
Reduce al mínimo los gastos en bienes inmuebles porque utiliza el estético factor de forma del gabinete informático NetShelter™ de APC™
Movilidad de sistemas
El equipo de la unidad de distribución de energía puede reubicarse fácilmente para alojar un centro de datos en constante cambio.
Dos paneles de energía de 42 posiciones
2 paneles de energía de 42 posiciones que permiten la instalación de más de 2 circuitos por kW evitan la necesidad de contar con diversos paneles de energía remotos.

Características de marketing

Posibilidades de administración remota
Interfaces de administración de red completas que proporcionan administración basada en estándares por medio de la Web, SNMP y Telnet. Permiten a los usuarios acceder a las unidades, configurarlas y administrarlas desde ubicaciones remotas a fin de ahorrar tiempo valioso.
Umbrales de alarma
Transformadores de corriente en cada circuito que pueden proporcionar índices de amperaje en cada ubicación del circuito a fin de evitar sobrecargas en el disyuntor.
Monitoreo Web y local
Monitoreo del equipo disponible para los clientes tanto en el centro de datos como por Internet.

Funcionabilidad

Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.

Disponibilidad

Amplia gama de aplicaciones
El proceso de configuración a medida permite a APC configurar, instalar y probar todo el sistema antes de su envío.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, French Guiana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Saint Lucia, Madagascar, Martinique, Mauritius, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, Reunion, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Mayotte

Salida

Tensión de salida nominal
120V, 208V 3PH
Consumo máximo total de corriente
277.5

Entrada

Entrada de voltaje
480V 3PH
Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Cantidad de cables de alimentación
1
Capacidad de carga
80000VA
Factor de cresta máximo
3
Corriente máxima de entrada
135A

Físico

Dimensiones de altura máxima
2057mm, 205.7cm
Dimensiones de anchura máxima
737mm, 73.7cm
Dimensiones de profundidad máxima
914mm, 91.4cm
Peso neto
740.0kg
Peso de embarque
750.0kg
Altura del bulto
2184mm, 218.4cm
Ancho del bulto
914mm, 91.4cm
Profundidad del bulto
1219mm, 121.9cm
Color
Black

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-999.9metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-9000metros

Conformidad

Aprobaciones
En la lista de cUL, En la lista de UL
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 1 año

Opciones

Servicios