Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento

Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Frente Izquierda
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Frente Izquierda
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Frente Izquierda
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Frontal derecho
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Frontal derecho
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Frontal derecho
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Frontal directo
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Frontal directo
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Detailed
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Frente Izquierda
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Frontal derecho
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Frontal derecho
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Frontal derecho
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Frontal directo
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Frontal directo
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Miscellaneous
Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento Detailed
  • Controle en forma remota la potencia que llega a las tomas de salida individuales y monitoree el consumo total de energía a través de displays locales y remotos ...

  • Incluye: Guía de instalación, Manual del usuario

Ver resumen del producto

PDRPPNX10-M Características

Unidad PDU InfraStruxure de 40 kW 208 V/208 V, sin transformador, con tablero de bypass para mantenimiento
Controle en forma remota la potencia que llega a las tomas de salida individuales y monitoree el consumo total de energía a través de displays locales y remotos.
Incluye: Guía de instalación, Manual del usuario
  • Monitoreo Web y local
    Monitoreo del equipo disponible para los clientes tanto en el centro de datos como por Internet.

Distribución de energía configurable Características y beneficios

Disponibilidad

Amplia gama de aplicaciones
El proceso de configuración a medida permite a APC configurar, instalar y probar todo el sistema antes de su envío.

Características de marketing

Umbrales de alarma
Transformadores de corriente en cada circuito que pueden proporcionar índices de amperaje en cada ubicación del circuito a fin de evitar sobrecargas en el disyuntor.
Monitoreo Web y local
Monitoreo del equipo disponible para los clientes tanto en el centro de datos como por Internet.
Posibilidades de administración remota
Interfaces de administración de red completas que proporcionan administración basada en estándares por medio de la Web, SNMP y Telnet. Permiten a los usuarios acceder a las unidades, configurarlas y administrarlas desde ubicaciones remotas a fin de ahorrar tiempo valioso.

Funcionabilidad

Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.

Costo total de propiedad

Dos paneles de energía de 42 posiciones
2 paneles de energía de 42 posiciones que permiten la instalación de más de 2 circuitos por kW evitan la necesidad de contar con diversos paneles de energía remotos.
Movilidad de sistemas
El equipo de la unidad de distribución de energía puede reubicarse fácilmente para alojar un centro de datos en constante cambio.
Formato reducido
Reduce al mínimo los gastos en bienes inmuebles porque utiliza el estético factor de forma del gabinete informático NetShelter™ de APC™

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, French Guiana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Saint Lucia, Madagascar, Martinique, Mauritius, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, Reunion, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Mayotte

Salida

Tensión de salida nominal
208V 3PH

Entrada

Entrada de voltaje
208V 3PH
Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Cantidad de cables de alimentación
1

Físico

Dimensiones de altura máxima
2057mm, 205.7cm
Dimensiones de anchura máxima
610mm, 61.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
914mm, 91.4cm
Peso neto
230.0kg
Peso de embarque
240.0kg
Altura del bulto
2184mm, 218.4cm
Ancho del bulto
914mm, 91.4cm
Profundidad del bulto
1219mm, 121.9cm
Color
Black
Unidades por tarima
1.0

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-999.9metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-3000metros

Conformidad

Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 1 año

Opciones

Servicios