Unidad Easy UPS SRV de APC, 3000 VA y 230 V

Unidad Easy UPS SRV de APC, 3000 VA y 230 V Frente Izquierda
Unidad Easy UPS SRV de APC, 3000 VA y 230 V Frente Izquierda
Unidad Easy UPS SRV de APC, 3000 VA y 230 V Frente Izquierda
Unidad Easy UPS SRV de APC, 3000 VA y 230 V Frente Izquierda
Unidad Easy UPS SRV de APC, 3000 VA y 230 V Frontal directo
Unidad Easy UPS SRV de APC, 3000 VA y 230 V Frontal directo
Unidad Easy UPS SRV de APC, 3000 VA y 230 V Back
RoHS
  • Unidad UPS de alta calidad con tecnología de doble conversión on line diseñada para cubrir necesidades esenciales de protección de energía aun en las condiciones ...

  • Incluye: DC con software, Cable USB, Manual del usuario

Ver resumen del producto

SRV3KI-AR Características

Unidad Easy UPS SRV de APC, 3000 VA y 230 V
Unidad UPS de alta calidad con tecnología de doble conversión on line diseñada para cubrir necesidades esenciales de protección de energía aun en las condiciones energéticas más inestables
Incluye: DC con software, Cable USB, Manual del usuario
  • Bypass interno automático
    Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.
  • Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
    Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
  • Corrección del factor de alimentación de entrada
    Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Display LCD
    Display alfanumérico que muestra los parámetros y alarmas del sistema.
  • Conectividad serial
    Utilice cualquier red de Automatización del hogar para monitorear y controlar la unidad S20 a través del puerto serial RS-232. Para obtener información sobre cómo establecer la comunicación con la unidad S20, consulte la Nota de aplicación Nº 102 de APC; los instaladores de Crestron y AMX deberán visitar los sitios Web respectivos para obtener información sobre cómo integrar la unidad S20 en esas redes.
  • USB connection
    Use su PC para obtener acceso a funciones adicionales de protección de energía y de gestión del sistema UPS por medio de un puerto USB.

Easy UPS On-Line Características y beneficios

Manejabilidad

LED Indicators
Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
Pantalla gráfica LCD
Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
Conectividad serial
Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
Network manageable
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
SmartSlot
Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.

Disponibilidad

Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.

Características

Interfaz LCD intuitiva
Ofrece información clara y precisa en diversos idiomas y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente mediante teclas de navegación fáciles de usar.
Compatible con generador
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
Alcance de tensión de entrada amplio
Diseñado para entornos eléctricos hostiles a fin de prolongar la vida útil de las baterías.
SmartSlot
Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
Software de gestión
Le permite monitorear en forma sencilla la alimentación de red y administrar su unidad UPS.
Modo ECO
Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
Alto nivel de eficiencia
Altas tasas de eficiencia que permanecen estables incluso con niveles bajos de energía operativa
Topología de doble conversión online
Garantiza un alto nivel de calidad de la energía en todo momento. Si se producen irregularidades en la forma de onda de distribución, se regeneran mediante el proceso de conversión de CA a CC en primer término y luego de CC a CA con tiempo de transferencia cero. La betería se utiliza únicamente como fuente de respaldo.
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.

Funcionabilidad

Notificación de desconexión de baterías
Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
Notificación predictiva de fallas.
Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Alarmas sonoras
Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.

Características

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Software de gestión
USB connection
Use su PC para obtener acceso a funciones adicionales de protección de energía y de gestión del sistema UPS por medio de un puerto USB.
Salida con onda senoidal pura en alimentación a baterías
Se crea una simulación del suministro de red a fin de proporcionar el mayor grado posible de compatibilidad para dispositivos electrónicos sensibles y servidores con corrección del factor de potencia activa.

Distribución de productos

Argentina

Salida

Capacidad de potencia de salida
2.4kWatts / 3.0kVA
Máxima potencia configurable (vatios)
2.4kWatts / 3.0kVA
Tensión de salida nominal
230V
Frequencia de salida (sincronizada con la red)
50/60Hz +/- 3 Hz
Otras tensiones de salida
220, 240
Topología
Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda
Onda senoidal

Entrada

Entrada de voltaje
230V
Frecuencia de entrada
40 - 70 Hz
Tipo de enchufe
IEC-320 C20
Cantidad de cables de alimentación
1
Otras tensiones de entrada
220, 240

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo de recarga típico
4hora(s)
Capacidad VA/hora de la Batería
473

Comunicaciones y manejo

Panel de control
Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible
Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones
600Joules

Físico

Dimensiones de altura máxima
336mm, 33.6cm
Dimensiones de anchura máxima
190mm, 19.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
425mm, 42.5cm
Peso neto
26.8kg
Peso de embarque
29.0kg
Altura del bulto
465mm, 46.5cm
Ancho del bulto
325mm, 32.5cm
Profundidad del bulto
565mm, 56.5cm
Códigos SCC
1073130433798 7

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-20 - 50 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de almacenamiento
0-14763.6metros

Conformidad

Aprobaciones
CE, IRAM
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

Opciones

Servicios