UPS BK de APC 500 VA 230 V

UPS BK de APC 500 VA 230 V Frente Izquierda
UPS BK de APC 500 VA 230 V Frente Izquierda
UPS BK de APC 500 VA 230 V Frente Izquierda
UPS BK de APC 500 VA 230 V Back
UPS BK de APC 500 VA 230 V Frente Izquierda
UPS BK de APC 500 VA 230 V Back
  • Respaldo por baterías con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos

Ver resumen del producto

BK500MI Características

Características principales

Capacidad de potencia de salida
300Vatios / 500VA
Conexiones de salida
(1) IEC 320 C13 (Protección contra sobretensiones)
(3) IEC 320 C13 (Respaldo de batería)
(2) IEC Jumpers (Respaldo de batería)
Tensión de salida nominal
230V
Entrada de voltaje
230V
Tipo de enchufe
IEC-320-C14 inlet
UPS BK de APC 500 VA 230 V
Respaldo por baterías con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos

Back-UPS Características y beneficios

Protección

Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente)
Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.

Disponibilidad

Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Notificación sobre fallas de la batería
Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.

Manejabilidad

Pantalla de estado LED
Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Alarmas sonoras
Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.

Características de marketing

Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.

Distribución de productos

Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Australia, Aruba, Barbados, Bangladesh, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Belize, Cook Islands, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Fiji, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Haiti, Indonesia, India, Jamaica, Japan, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Cayman Islands, Saint Lucia, Sri Lanka, Myanmar, Martinique, Mexico, Malaysia, Nicaragua, Nepal, New Zealand, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Puerto Rico, Paraguay, Singapore, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Thailand, TP, Trinidad and Tobago, Taiwan, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)
300Vatios / 500VA
Topología
De reserva
Duración de transferencia
4ms typical : 8ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz (interruptor manual)
Variación de tensión de entrada para operaciones principales
196-280V
Cantidad de cables de alimentación
1

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo de recarga típico
7hora(s)
Batería de recambio
Cantidad de cartuchos de batería de recambio
1
Capacidad VA/hora de la Batería
84

Comunicaciones y manejo

Interface Port(s)
None
Panel de control
Indicador LED de encendido de salida
Alarma audible
Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones
300Joules
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Dimensiones de altura máxima
152mm, 15.24cm
Dimensiones de anchura máxima
86mm, 8.64cm
Dimensiones de profundidad máxima
333mm, 33.27cm
Peso neto
7.0kg
Peso de embarque
8.0kg
Color
Beige
Unidades de sobreembalaje
2.0
Unidades por tarima
60.0

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros
Disipación térmica online
15.0BTU/hora

Conformidad

Aprobaciones
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Opciones

Servicios