TYPE THREE BATTERY SOLUTION FOR SL240KG AND SL320KG

TYPE THREE BATTERY SOLUTION FOR SL240KG AND SL320KG Parte Delantera Izquierda
TYPE THREE BATTERY SOLUTION FOR SL240KG AND SL320KG Parte Delantera Izquierda
TYPE THREE BATTERY SOLUTION FOR SL240KG AND SL320KG Parte Delantera Izquierda
TYPE THREE BATTERY SOLUTION FOR SL240KG AND SL320KG Parte Delantera Izquierda
TYPE THREE BATTERY SOLUTION FOR SL240KG AND SL320KG Frontal derecho
TYPE THREE BATTERY SOLUTION FOR SL240KG AND SL320KG Parte Delantera Izquierda
TYPE THREE BATTERY SOLUTION FOR SL240KG AND SL320KG Parte Delantera Izquierda
TYPE THREE BATTERY SOLUTION FOR SL240KG AND SL320KG Frontal derecho
  • SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger la alimentación, totalmente estandarizado para aplicaciones industriales y entornos exigentes.

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

SLB240K320G3-2C Características

TYPE THREE BATTERY SOLUTION FOR SL240KG AND SL320KG
SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger la alimentación, totalmente estandarizado para aplicaciones industriales y entornos exigentes.
Incluye: Manual de usuario

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Tensión de salida de la batería
384 V

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años
Bloques de baterías por serie
32

Descripción física

Altura máxima
1803mm, 180.34cm
Anchura máxima
2184mm, 218.44cm
Profundidad máxima
800mm, 80.02cm
Peso neto
2699.56kg
Peso de envío
2745.0kg
Altura bruta
1930mm, 193.04cm
Anchura bruta
3048mm, 304.8cm
Profundidad bruta
914mm, 91.44cm
Color
Beis
Unidades en Palet
2.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
20 - 30 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 85 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 85 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 3048metros

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución, 1 año (sólo piezas), Ampliación de garantía disponible opcionalmente

Opciones

Servicios