Nuestras marcas

Symmetra PX 10kW Power Module, 208V

Symmetra PX 10kW Power Module, 208V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 10kW Power Module, 208V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 10kW Power Module, 208V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 10kW Power Module, 208V Back
Symmetra PX 10kW Power Module, 208V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 10kW Power Module, 208V Back
  • Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

SYPM10KF Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (10000 W)
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
10.0Kilovatios / 10.0kVA
Altura de racks
3U
Conexiones de salida
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
208V, 208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V, 208V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Symmetra PX 10kW Power Module, 208V
Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
Incluye: Guia de instalación

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
10.0Kilovatios / 10.0kVA
Eficacia con carga completa
92.0 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 5 % at full load ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
57 - 63 Hz Para 60 Hz nominales Sincronizado para principales, 60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada
Factor de carga pico
Ilimitado
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
177 - 239 (208 V)V
Número de cables de alimentación
1
Eficacia con carga completa
92.0 %
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.99

Comunicaciones & Gestión

Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables

Descripción física

Altura máxima
133mm, 13.3cm
Anchura máxima
483mm, 48.3cm
Profundidad máxima
700mm, 70.0cm
Peso neto
26.36kg
Peso de envío
31.82kg
Altura bruta
273mm, 27.3cm
Anchura bruta
559mm, 55.9cm
Profundidad bruta
832mm, 83.2cm
Color
Negro
Unidades en Palet
8.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-40 - 70 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
64.0dBA
Disipación térmica en línea
2970.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
cRegistrado por UL, FCC parte 15 clase A, ISO 14001, ISO 9001, UL 60950, Registrado por UL
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios