SurgeArrest para montaje en panel, 208/120 V, 160 KA con contador de desconexiones y sobretensiones

SurgeArrest para montaje en panel, 208/120 V, 160 KA con contador de desconexiones y sobretensiones Frente Izquierda
SurgeArrest para montaje en panel, 208/120 V, 160 KA con contador de desconexiones y sobretensiones Frente Izquierda
SurgeArrest para montaje en panel, 208/120 V, 160 KA con contador de desconexiones y sobretensiones Frente Izquierda
SurgeArrest para montaje en panel, 208/120 V, 160 KA con contador de desconexiones y sobretensiones Frente Izquierda
SurgeArrest para montaje en panel, 208/120 V, 160 KA con contador de desconexiones y sobretensiones Frente Izquierda
SurgeArrest para montaje en panel, 208/120 V, 160 KA con contador de desconexiones y sobretensiones Frente Izquierda
SurgeArrest para montaje en panel, 208/120 V, 160 KA con contador de desconexiones y sobretensiones Frente Izquierda
SurgeArrest para montaje en panel, 208/120 V, 160 KA con contador de desconexiones y sobretensiones Frente Izquierda
  • Dispositivos de supresión de sobretensiones transitorias (TVSS) para centros de datos, infraestructuras industriales y edificios comerciales.

  • Incluye: Front Panel Sticker(s), Manual del usuario

Ver resumen del producto

PMF4DS-A Características

SurgeArrest para montaje en panel, 208/120 V, 160 KA con contador de desconexiones y sobretensiones
Dispositivos de supresión de sobretensiones transitorias (TVSS) para centros de datos, infraestructuras industriales y edificios comerciales.
Incluye: Front Panel Sticker(s), Manual del usuario
  • Contactos de la alarma
    Posibilita el monitoreo remoto del estado de las alarmas TVSS.
  • Alarma sonora de fallas
    Pone sobre aviso acerca de un supresor de sobretensiones dañado, lo cual indica la necesidad de servicio técnico. Reduce el tiempo que los equipos protegidos están en peligro debido a alguna supresión de sobretensiones comprometida.
  • Protección contra relámpagos y sobrecargas
    Para prevenir que su equipo se dañe por sobretensiones y picos de tensión.
  • Interruptor de desconexión manual
    Permite que se desenergice la alimentación del supresor de sobretensiones para realizar el mantenimiento sin desconectar la carga protegida.
  • Gabinete NEMA 3R/12
    Cumple con los requisitos del gabinete NEMA 3R para aplicaciones en exteriores y del gabinete NEMA 12 para aplicaciones en interiores.
  • Filtrado de ruidos
    El protector contra sobretensiones atenúa las interferencias EMI/RFI en la línea que pueden provocar errores en los datos y trabas en los teclados y asegura un mejor rendimiento del equipo protegido.
  • Indicador activo de protección
    SurgeArrest le avisará si su sistema de circuitos se ha dañado como consecuencia de una fuerte caída de rayos u onda errática en la línea de energía y no puede brindar una protección del 100%. Si aún posee garantía, APC reemplazará su SurgeArrest dañado en forma gratuita.
  • Módulos monofásicos reemplazables
    Reduce en forma significativa el tiempo que lleva reparar un supresor de sobretensiones dañado y así permite minimizar el tiempo en que las cargas críticas quedan desprotegidas de los transitorios.
  • Contador de sobretensiones
    Registra la cantidad de sobretensiones a las que la unidad está expuesta, lo que puede utilizarse como indicador de que la unidad brinda la protección deseada. Una cantidad elevada de sobretensiones puede ser indicador de la calidad deficiente de la energía en el establecimiento y de la necesidad de tomar medidas correctivas adicionales.
  • Protección térmica contra sobrecargas
    Evita que las temperaturas aumenten desmesuradamente cuando los varistores de óxido metálico (MOV) están dañados, o cuando se producen condiciones de sobretensión continua.

Supresión de sobretensiones para los entornos comercial e industrial Características y beneficios

Protección

Maximum Surge Current Ratings
Clasificaciones de corriente de sobrecarga máxima de 40 kA, 80 kA y 120 kA por fase, para todas las necesidades de protección de equipos residenciales, comerciales e individuales.
Filtrado de ruidos
Los modelos SurgeArrest de 120 kA incluyen filtrado de EMI/RFI para reducir los ruidos de línea que pueden causar pérdidas de datos y errores de teclado.Las unidades de 40 kA y 80 kA no incluyen componentes de filtrado de ruido, de manera que se pueden utilizar con sistemas de redes de línea de alimentación (X10, HomePlug, PLC, etcétera).

Comodidad

Conexión de acople protector
Permite el montaje rígido de las unidades PM2X sobre el lateral de la placa del panel.
Tamaño físico
Para una instalación más fácil dentro de su panel de interruptor de circuito (modelo de 40kA) o junto a sus paneles de distribución de energía. (modelos de 80kA y 120 kA)
Indicador LED de estatus
Los indicadores LED de estado para cada fase y una alarma audible realizan un aviso de falla inmediatamente cuando el cableado de supresión se ha dañado a causa de una fuerte caída de rayo u onda errática.

Seguridad

Protección contra evento catastrófico
Los SurgeArrest Panelmount SPD están equipados con fusibles y desconexiones térmicas que reaccionan rápidamente para brindar protección contra fallas en el cableado de corriente baja o alta así como otros eventos catastróficos relacionados con ondas erráticas. Estos Panelmount SPD son pasivos y continúan permitiendo el paso de energía a su hogar o edificio si alguno de los componentes de ondas erráticas se ha dañado.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Entrada

Entrada de voltaje
208V 3PH
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tipo de enchufe
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Cantidad de cables de alimentación
1

Proteção contra surtos e filtragem

ts_nm_surge_response
1ns
Corriente de cresta en modo común
80kAmps
Corriente de cresta en modo normal
160 (/PH)kAmps

Físico

Dimensiones de altura máxima
559mm, 55.9cm
Dimensiones de anchura máxima
418mm, 41.8cm
Dimensiones de profundidad máxima
152mm, 15.2cm
Peso neto
16.82kg
Peso de embarque
18.64kg
Altura del bulto
635mm, 63.5cm
Ancho del bulto
490mm, 49.0cm
Profundidad del bulto
305mm, 30.5cm
Color
Grey

Ambiental

Temperatura de operación
-20 - 65 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-40 - 65 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-3000metros

Conformidad

Aprobaciones
UL 1283, UL 1449, En la lista de cUL
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 10 años

Opciones

Servicios