Nuestras marcas

SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V

SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V Parte Delantera Izquierda
SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V Parte Delantera Izquierda
SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V Parte Delantera Izquierda
SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V Frontal derecho
SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V Frontal directo
SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V Aplicación
SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V Miscellaneous
SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V Miscellaneous
SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V Miscellaneous
SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V Detailed
SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V Detailed
SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V Default
SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V Parte Delantera Izquierda
SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V Frontal derecho
SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V Frontal directo
SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V Aplicación
SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V Miscellaneous
SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V Miscellaneous
SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V Miscellaneous
SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V Detailed
SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V Detailed
SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V Default
RoHS
  • Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

PE6U4W Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.8metros
Corriente máxima de entrada
15.0A
SurgeArrest Essential de APC, multiuso, 6 salidas con 4 puertos de carga USB de 4,8 A, blanco 120 V
Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos
Incluye: Manual de usuario
  • Protección contra catástrofes
    Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
  • Filtro de ruidos EMI y RFI
    Reduce los ruidos de circuito que pueden provocar la pérdida de datos y errores de teclado.
  • Modo a prueba de fallos
    La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
  • Conformidad con agencias reguladoras e índices de paso de IEEE
    Todos los protectores contra subidas de tensión de APC se someten a rigurosas pruebas del IEEE, y cuentan con reconocidos "índices de paso", que indican el nivel máximo de tensión que puede llegar a los equipos después de que la subida o el pico de tensión haya pasado por el protector contra subidas de tensión. Cuanto más bajos son los índices de paso del IEEE, mejor es la protección y el rendimiento. La serie Essential SurgeArrest de APC ofrece un rendimiento óptimo con un índice de paso inferior a 330V para los productos de Norteamérica, y un índice inferior al 15% para los productos vendidos en el resto del mundo. Todos los productos de APC cumplen los requisitos de seguridad de los organismos locales, incluidos UL en Norteamérica y CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit en sus respectivas regiones.
  • Protección contra rayos y subida de tensión
    Al realizar las pruebas ANSI/IEEE 587 de categoría "A" y "B", el rendimiento de limitación de los Smart-UPS de APC es superior a prácticamente todos los limitadores contra sobretensiones.
  • Filtro de ruido
    Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
  • Enchufe en Ángulo Recto
    Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.
  • Smart charging port
    A 2.4 amp USB port integrates Smart Charging technology to maximize charging speeds according to the type of device detected.
  • Puertos de carga USB
    Permite cargar y alimentar simultáneamente su teléfono móvil y su ordenador de bolsillo utilizando cables USB de APC (se venden por separado).

SurgeArrest Essential características y ventajas

Características de marketing

Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.

Seguridad

Indicador de fallos de cableado en el edificio
Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
Protection working indicator
SurgeArrest le avisará si sus circuitos se han dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, y no puede proporcionar protección al 100 %. Si sigue dentro del plazo de garantía, APC sustituirá su SurgeArrest dañado sin ningún coste.

Protección

Conformidad con agencias reguladoras e índices de paso de IEEE
Un estricto tercer test le proporciona la tranquilidad de que todos los protectores de corriente protegen su equipo y sus datos de los posibles daños ocasionados por subidas de tensión o picos.
Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.
Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Number of Outlets
6.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de cables de alimentación
1
Maximum Line Current
15A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
1080Julios
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
48kAmperios
Peak Current Normal Mode
24kAmperios

Descripción física

Altura máxima
135mm, 13.5cm
Anchura máxima
69mm, 6.9cm
Profundidad máxima
132mm, 13.2cm
Peso neto
0.69kg
Peso de envío
0.77kg
Altura bruta
138mm, 13.8cm
Anchura bruta
120mm, 12.0cm
Profundidad bruta
171mm, 17.1cm
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
410 x 318 x 190mm
Master Carton Units
6.0
Master Carton Weight
5.48
Unidades en Palet
192.0
SCC Codes
10731304343742

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
cULus, FCC parte 15 clase B, UL 1310, UL 1363, UL 1449
Garantía estándar
De por vida

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios