Soporte para ordenador portátil con refrigeración por convección

Soporte para ordenador portátil con refrigeración por convección Parte Delantera Izquierda
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por convección Parte Delantera Izquierda
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por convección Parte Delantera Izquierda
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por convección Parte Delantera Izquierda
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por convección Frontal derecho
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por convección Aplicación
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por convección Aplicación
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por convección Miscellaneous
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por convección Parte Delantera Izquierda
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por convección Parte Delantera Izquierda
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por convección Frontal derecho
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por convección Aplicación
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por convección Aplicación
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por convección Miscellaneous
RoHS
  • Colocación más ergonómica de ordenadores portátiles que se utilizan en escritorios.

Ver descripción de producto

ECCS Características

Soporte para ordenador portátil con refrigeración por convección
Colocación más ergonómica de ordenadores portátiles que se utilizan en escritorios.
  • Diseño compacto
    Los productos FLM se pueden instalar en postes, paredes o suelos.

Soportes de sobremesa para portátiles características y ventajas

Comodidad

Capacidad giratoria de 360 grados
Permite compartir la pantalla con otra persona o acceder a las conexiones de la parte trasera del ordenador.

Protección

Permite la refrigeración del portátil
El aire de refrigeración circula alrededor del portátil manteniéndolo frío para conseguir el máximo rendimiento y la máxima longevidad.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
25mm, 2.54cm
Anchura máxima
279mm, 27.94cm
Profundidad máxima
248mm, 24.77cm
Peso neto
0.35kg
Peso de envío
0.51kg
Altura bruta
340mm, 34.04cm
Anchura bruta
328mm, 32.77cm
Profundidad bruta
32mm, 3.18cm
Master Carton Units
6.0

Conformidad

Aceptaciones
CE
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios