Nuestras marcas

Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0

Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Parte Delantera Izquierda
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Parte Delantera Izquierda
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Parte Delantera Izquierda
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Parte Delantera Izquierda
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Frontal directo
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Back
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Back
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Aplicación
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Aplicación
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Aplicación
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Aplicación
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Aplicación
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Aplicación
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Aplicación
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Aplicación
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Aplicación
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Parte Delantera Izquierda
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Parte Delantera Izquierda
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Frontal directo
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Back
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Back
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Aplicación
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Aplicación
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Aplicación
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Aplicación
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Aplicación
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Aplicación
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Aplicación
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Aplicación
Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0 Aplicación
  • Colocación más ergonómica de ordenadores portátiles que se utilizan en escritorios.

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

ENS-USB Características

Soporte ergonómico para portátiles con hub con 4 puertos USB 2.0
Colocación más ergonómica de ordenadores portátiles que se utilizan en escritorios.
Incluye: Manual de usuario

Soportes de sobremesa para portátiles características y ventajas

Protección

Permite la refrigeración del portátil
El aire de refrigeración circula alrededor del portátil manteniéndolo frío para conseguir el máximo rendimiento y la máxima longevidad.

Comodidad

Capacidad giratoria de 360 grados
Permite compartir la pantalla con otra persona o acceder a las conexiones de la parte trasera del ordenador.

Distribución de productos

Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
122mm, 12.19cm
Anchura máxima
279mm, 27.94cm
Profundidad máxima
300mm, 29.97cm
Peso neto
1.55kg
Peso de envío
1.86kg
Altura bruta
152mm, 15.24cm
Anchura bruta
299mm, 29.85cm
Profundidad bruta
349mm, 34.92cm
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
508 x 330 x 381mm
Master Carton Units
3.0
Master Carton Weight
6.71
Unidades en Palet
54.0
SCC Codes
10731304218842

Conformidad

Aceptaciones
FCC parte 15 clase B, ICES-003
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios