Nuestras marcas

Soporte de suelo Uniflair 305 mm (12") - bastidor 4

Soporte de suelo Uniflair 305 mm (12") - bastidor 4 Parte Delantera Izquierda
Soporte de suelo Uniflair 305 mm (12") - bastidor 4 Parte Delantera Izquierda
Soporte de suelo Uniflair 305 mm (12") - bastidor 4 Parte Delantera Izquierda
Soporte de suelo Uniflair 305 mm (12") - bastidor 4 Parte Delantera Izquierda

ACFS76085 Características

Soporte de suelo Uniflair 305 mm (12") - bastidor 4

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
305mm, 30.5cm
Anchura máxima
1300mm, 130.0cm
Profundidad máxima
855mm, 85.5cm
Peso neto
34.93kg
Peso de envío
38.56kg
Altura bruta
406mm, 40.6cm
Anchura bruta
1397mm, 139.7cm
Profundidad bruta
965mm, 96.5cm

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios