Smart-UPS SRT de APC de 6000 VA RM con transformador reductor de 208 V a 120 V 2 U

Smart-UPS SRT de APC de 6000 VA RM con transformador reductor de 208 V a 120 V 2 U Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS SRT de APC de 6000 VA RM con transformador reductor de 208 V a 120 V 2 U Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS SRT de APC de 6000 VA RM con transformador reductor de 208 V a 120 V 2 U Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS SRT de APC de 6000 VA RM con transformador reductor de 208 V a 120 V 2 U Frontal derecho
Smart-UPS SRT de APC de 6000 VA RM con transformador reductor de 208 V a 120 V 2 U Frontal directo
Smart-UPS SRT de APC de 6000 VA RM con transformador reductor de 208 V a 120 V 2 U Back
Smart-UPS SRT de APC de 6000 VA RM con transformador reductor de 208 V a 120 V 2 U Aplicación
Smart-UPS SRT de APC de 6000 VA RM con transformador reductor de 208 V a 120 V 2 U Aplicación
Smart-UPS SRT de APC de 6000 VA RM con transformador reductor de 208 V a 120 V 2 U Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS SRT de APC de 6000 VA RM con transformador reductor de 208 V a 120 V 2 U Frontal derecho
Smart-UPS SRT de APC de 6000 VA RM con transformador reductor de 208 V a 120 V 2 U Frontal directo
Smart-UPS SRT de APC de 6000 VA RM con transformador reductor de 208 V a 120 V 2 U Back
Smart-UPS SRT de APC de 6000 VA RM con transformador reductor de 208 V a 120 V 2 U Aplicación
Smart-UPS SRT de APC de 6000 VA RM con transformador reductor de 208 V a 120 V 2 U Aplicación
RoHS
  • Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable

  • Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guia de instalación, Rack mounting brackets, Hardware de montaje en racks, Rack mounting support rails, Temperature ...

Ver descripción de producto

SRT6KRMXLT-5KTF Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (6000W)
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
6.0Kilovatios / 6.0kVA
Altura de racks
6U
Conexiones de salida
(2) NEMA L6-20R (Batería de reserva)
(12) NEMA 5-20R (Batería de reserva)
(2) NEMA L6-30R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V, 208V
Voltaje Nominal de Entrada
208V
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 3-wire (2P + E)
Smart-UPS SRT de APC de 6000 VA RM con transformador reductor de 208 V a 120 V 2 U
Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guia de instalación, Rack mounting brackets, Hardware de montaje en racks, Rack mounting support rails, Temperature probe, Cable USB, Tarjeta de garantía, Web/SNMP management card
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Modo verde
    Modo de funcionamiento pendiente de patente que deriva los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones para conseguir una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección.
  • Hard Wire Input
    UPS requires a hard wire input in order to deliver maximum output wattage to protected equipment
  • Pantalla de gráficos LCD
    Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
  • Convertible en torre/rack
    Protege la inversión inicial en el SAI al migrar de entornos de torre al montaje en rack.

Smart-UPS en línea características y ventajas

Adaptabilidad

Convertible en torre/rack
Protege la inversión inicial en el SAI al migrar de entornos de torre al montaje en rack.
Baterías externas Plug-and-Play
Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido cuando se añade tiempo de autonomía adicional al SAI.
Firmware actualizable por flash
Instale las actualizaciones de firmware de mantenimiento de forma remota a través del FTP.

Disponibilidad

Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Tiempo de autonomía escalable
Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.

Capacidad de gestión

Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure Manager de APC.
SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.

Marketing features

La compatibilidad total del equipo y la fiabilidad de un líder le proporcionarán la tranquilidad necesaria
Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
Costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos con fiabilidad probada y gestión inteligente de baterías.
La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga con compensación de temperatura precisa e inteligente. Las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y avisan al cliente por anticipado de la necesidad de sustituirla. Los módulos de baterías intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo.
Evita costosos problemas de suministro eléctrico al mantener su equipo informático y sus datos protegidos y disponibles.
El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La arquitectura de doble conversión ofrece una estricta regulación de la tensión, una regulación de frecuencia y un tiempo nulo de transferencia a batería durante los incidentes de suministro eléctrico.
Ahorra tiempo gracias a una accesibilidad de red/remota sencilla y cómoda.
Gestionable a través de la red mediante conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Network Shutdown para conseguir una monitorización y un control cómodos, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.

Protección

Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Notificación predictiva de fallos.
Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
6.0Kilovatios / 6.0kVA
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida
240
Factor de carga pico
3:1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Derivación
Derivación interna (automática y manual)

Entrada

Frecuencia de entrada
40 - 70 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
100 - 275 Adjustable (half load), 160 - 275V
Otras tensiones de entrada
240

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
1.5hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería
192 V
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
579 Vatios
Extendable Run Time
1
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
480Julios

Descripción física

Altura máxima
263mm, 26.3cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
719mm, 71.9cm
Peso neto
104.33kg
Peso de envío
117.93kg
Altura bruta
624mm, 62.4cm
Anchura bruta
622mm, 62.2cm
Profundidad bruta
960mm, 96.0cm
Color
Negro
Unidades en Palet
6.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
55.0dBA
Disipación térmica en línea
1402.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
CSA C22.2 n.º 107.3-05, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios