Smart-UPS RC de APC de 1000 VA, 230 V
-
Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
-
Incluye: CD con software, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Manual de usuario
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible
SRC1000I Características
Características principales
Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.
—
La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (800 W)
Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado
La carga total (consumo de energía) introducida es inferior al valor mínimo para este producto (
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
800 Vatios
/ 1.0kVA
Conexiones de salida
(4)
IEC 60320 C13
(Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C20
Longitud de Cable
1.2metros
Smart-UPS RC de APC de 1000 VA, 230 V
Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
Incluye: CD con software, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Manual de usuario
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
Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
Costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos con fiabilidad probada y gestión inteligente de baterías.
La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga con compensación de temperatura precisa e inteligente. Las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y avisan al cliente por anticipado de la necesidad de sustituirla. Los módulos de baterías intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo.
Evita costosos problemas de suministro eléctrico al mantener su equipo informático y sus datos protegidos y disponibles.
El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La arquitectura de doble conversión ofrece una estricta regulación de la tensión, una regulación de frecuencia y un tiempo nulo de transferencia a batería durante los incidentes de suministro eléctrico.
Ahorra tiempo gracias a una accesibilidad de red/remota sencilla y cómoda.
Gestionable a través de la red mediante conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Network Shutdown para conseguir una monitorización y un control cómodos, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
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
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
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
Argentina, Azerbaiyán, Burkina Faso, Benín, Bolivia, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Colombia, Dominica, Argelia, Gabón, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Indonesia, Italia, Corea del Sur, Santa Lucia, Marruecos, Madagascar, Malí, Mauritania, Mauricio, Perú, Filipinas, Paquistán, Paraguay, Singapur, Senegal, Togo, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Uruguay, Vietnam
Especificaciones técnicas
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)
800 Vatios
/ 1.0kVA
Tensión de salida, nota
Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Eficacia con carga completa
88.0 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida
220, 240
Factor de carga pico
3:1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Derivación
Built-in bypass
Entrada
Frecuencia de entrada
47-63 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
100 - 280 Ajustable, 160-280V
Número de cables de alimentación
1
Eficacia con carga completa
88.0 %
Otras tensiones de entrada
220, 240
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
1
Tiempo típico de recarga
3hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)
86 Vatios
Runtime
Comunicaciones & Gestión
Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, SmartSlot
Panel de control
Pantalla led de estado con gráficos de barras de carga y batería e indicador en línea: con baterías: sustituir la batería: indicadores de sobrecarga y bypass
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Desconexión de Emergencia (EPO)
Sí
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Surge energy rating
420Julios
Data Line Protection
RJ45 Protección de Módem/Fax (línea dual de cuatro cables)
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Descripción física
Altura máxima
257mm, 25.7cm
Anchura máxima
166mm, 16.6cm
Profundidad máxima
420mm, 42.0cm
Peso neto
14.82kg
Peso de envío
16.62kg
Altura bruta
384mm, 38.4cm
Anchura bruta
288mm, 28.8cm
Profundidad bruta
556mm, 55.6cm
Color
Negro
Unidades en Palet
12.0
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 50 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
50.0dBA
Disipación térmica en línea
652.0BTU/h
Conformidad
Aceptaciones
EN 60950, EN/IEC 60950-1, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios, Garantía in situ disponible opcionalmente, Ampliación de garantía disponible opcionalmente
Sostenible Oferta Estado
RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación