Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V

Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V Frente Izquierda
Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V Frente Izquierda
Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V Frente Izquierda
Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V Frontal derecho
Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V Frontal directo
Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V Back
Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V Aplicación
Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V Miscellaneous
Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V Miscellaneous
Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V Detailed
Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V Default
Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V Frente Izquierda
Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V Frontal derecho
Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V Frontal directo
Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V Back
Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V Aplicación
Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V Miscellaneous
Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V Miscellaneous
Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V Detailed
Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V Default
RoHS
  • Protección básica para computadoras y componentes electrónicos.

  • Incluye: Manual del usuario

Ver resumen del producto

PE6U4 Características

Sistema SurgeArrest Essential de APC multiuso, 6 tomas de salida, con cargador USB de 4 puertos de 4.8 A y 120 V
Protección básica para computadoras y componentes electrónicos.
Incluye: Manual del usuario
  • Protección contra evento catastrófico
    Los componentes de SurgeArrest tales como los varistores de óxido de metal y los fusibles térmicos garantizan una reacción inmediata ante descargas de tormentas eléctricas y ante fallas en el cableado. Si los componentes de sobretensión se dañan debido a un pico de tensión o a una sobretensión, el exceso de energía no llegará a su equipo. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones permiten el ingreso de energía incluso después de que varios circuitos hayan sido dañados, y de este modo su equipo queda expuesto a recibir otras sobretensiones peligrosas.
  • Filtro de interferencias EMI y RFI
    Reduce los ruidos de línea que pueden causar pérdidas de datos y errores de teclado.
  • Modalidad a prueba de fallas
    La mayoría de los demás supresores de sobretensiones dejan pasar la energía incluso luego de que sus circuitos se han dañado, y exponen sus equipos a futuras sobretensiones. La serie SurgeArrest de APC™ es a prueba de fallas, lo que significa que una vez que el circuito de una unidad SurgeArrest de APC sufrió algún daño, la unidad desconecta los equipos del suministro eléctrico a fin de garantizar que las sobretensiones nocivas no los alcancen.
  • Cumplimiento con los valores de tensión residual pasante establecidos por IEEE y con la normativa de los organismos de control
    Las rigurosas pruebas realizadas por terceros le brindan la tranquilidad de que los supresores de sobretensiones de APC protegerán sus equipos y datos contra sobretensiones transitorias y prolongadas que puedan resultar dañinas.
  • Protección contra relámpagos y sobrecargas
    Para prevenir que su equipo se dañe por sobretensiones y picos de tensión.
  • Filtrado de ruidos
    El protector contra sobretensiones atenúa las interferencias EMI/RFI en la línea que pueden provocar errores en los datos y trabas en los teclados y asegura un mejor rendimiento del equipo protegido.
  • Indicador activo de protección
    SurgeArrest le avisará si su sistema de circuitos se ha dañado como consecuencia de una fuerte caída de rayos u onda errática en la línea de energía y no puede brindar una protección del 100%. Si aún posee garantía, APC reemplazará su SurgeArrest dañado en forma gratuita.
  • Enchufe con ángulo hacia la derecha
    El ángulo de la ficha le permite ubicar el equipo y mobiliario más cerca de la pared que con un cable de alimentación estándar. También reduce la tirantez del cable.
  • Puerto para recarga inteligente
    Gracias a la tecnología de recarga inteligente, el puerto USB de 2,4 amperes maximiza la velocidad de carga en función del tipo de dispositivo detectado.
  • Puertos de carga USB
    Cargue dispositivos móviles simultáneamente, incluidos teléfonos inteligentes y tablets.

SurgeArrest Essential Características y beneficios

Características de marketing

Interruptor de circuito reiniciable
Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.
Protección de línea de datos
La protección de líneas de datos (líneas telefónicas, coaxiales y de Ethernet) le garantiza la protección total contra sobretensiones de sus equipos. Es muy importante proteger sus equipos de sobretensiones que ingresan "por la puerta trasera" –viajan por las líneas de datos–, ya que éstas pueden ser tan dañinas para sus equipos como las sobretensiones que viajan por las líneas de alimentación.

Seguridad

Indicador de fallas en el cableado de la instalación
Este indicador LED informa a los usuarios sobre posibles problemas de cableado en la instalación eléctrica que puedan resultar peligrosos.
Protección contra evento catastrófico
Los componentes de SurgeArrest tales como los varistores de óxido de metal y los fusibles térmicos garantizan una reacción inmediata ante descargas de tormentas eléctricas y ante fallas en el cableado. Si los componentes de sobretensión se dañan debido a un pico de tensión o a una sobretensión, el exceso de energía no llegará a su equipo. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones permiten el ingreso de energía incluso después de que varios circuitos hayan sido dañados, y de este modo su equipo queda expuesto a recibir otras sobretensiones peligrosas.
Modalidad a prueba de fallas
La mayoría de los demás supresores de sobretensiones dejan pasar la energía incluso luego de que sus circuitos se han dañado, y exponen sus equipos a futuras sobretensiones. La serie SurgeArrest de APC™ es a prueba de fallas, lo que significa que una vez que el circuito de una unidad SurgeArrest de APC sufrió algún daño, la unidad desconecta los equipos del suministro eléctrico a fin de garantizar que las sobretensiones nocivas no los alcancen.
Indicador activo de protección
SurgeArrest le avisará si su sistema de circuitos se ha dañado como consecuencia de una fuerte caída de rayos u onda errática en la línea de energía y no puede brindar una protección del 100%. Si aún posee garantía, APC reemplazará su SurgeArrest dañado en forma gratuita.

Protección

Filtrado de ruidos
El protector contra sobretensiones atenúa las interferencias EMI/RFI en la línea que pueden provocar errores en los datos y trabas en los teclados y asegura un mejor rendimiento del equipo protegido.
Cumplimiento con los valores de tensión residual pasante establecidos por IEEE y con la normativa de los organismos de control
Las rigurosas pruebas realizadas por terceros le brindan la tranquilidad de que los supresores de sobretensiones de APC protegerán sus equipos y datos contra sobretensiones transitorias y prolongadas que puedan resultar dañinas.
Protección contra relámpagos y sobrecargas
Para prevenir que su equipo se dañe por sobretensiones y picos de tensión.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Cantidad de tomas de salida
6.0
Estilo de tomacorrientes
NEMA 5-15R

Entrada

Entrada de voltaje
120V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tipo de enchufe
NEMA 5-15P
Longitud del cable
1.83metros
Cantidad de cables de alimentación
1
Corriente máxima de entrada
15.0A
Corriente de línea máxima
15A

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones
1080Joules
ts_nm_surge_response
1ns
Corriente de cresta en modo común
48kAmps
Corriente de cresta en modo normal
24kAmps

Físico

Dimensiones de altura máxima
135mm, 13.5cm
Dimensiones de anchura máxima
69mm, 6.9cm
Dimensiones de profundidad máxima
132mm, 13.2cm
Peso neto
0.69kg
Peso de embarque
0.77kg
Altura del bulto
138mm, 13.8cm
Ancho del bulto
120mm, 12.0cm
Profundidad del bulto
171mm, 17.1cm
Color
Black
Dimensiones del sobreembalaje (largo x ancho x alto)
410 x 318 x 190mm
Unidades de sobreembalaje
6.0
Peso del sobreembalaje
5.48
Unidades por tarima
192.0
Códigos SCC
1073130434373 5

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aprobaciones
cULus, FCC Part 15 Clase B, UL 1310, UL 1363, UL 1449
Política de protección del equipo
De por vida: $50.000
Garantía estándar
Duración de por vida

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Proposition 65 Warning
Disponible en la ficha Documentación

Opciones

Servicios