Sistema Home Office SurgeArrest de APC, 12 tomas de salida, 120 V, blanco

Sistema Home Office SurgeArrest de APC, 12 tomas de salida, 120 V, blanco Frente Izquierda
Sistema Home Office SurgeArrest de APC, 12 tomas de salida, 120 V, blanco Frente Izquierda
Sistema Home Office SurgeArrest de APC, 12 tomas de salida, 120 V, blanco Frente Izquierda
Sistema Home Office SurgeArrest de APC, 12 tomas de salida, 120 V, blanco Frontal derecho
Sistema Home Office SurgeArrest de APC, 12 tomas de salida, 120 V, blanco Frontal directo
Sistema Home Office SurgeArrest de APC, 12 tomas de salida, 120 V, blanco Back
Sistema Home Office SurgeArrest de APC, 12 tomas de salida, 120 V, blanco Miscellaneous
Sistema Home Office SurgeArrest de APC, 12 tomas de salida, 120 V, blanco Frente Izquierda
Sistema Home Office SurgeArrest de APC, 12 tomas de salida, 120 V, blanco Frontal derecho
Sistema Home Office SurgeArrest de APC, 12 tomas de salida, 120 V, blanco Frontal directo
Sistema Home Office SurgeArrest de APC, 12 tomas de salida, 120 V, blanco Back
Sistema Home Office SurgeArrest de APC, 12 tomas de salida, 120 V, blanco Miscellaneous
  • Protección de nivel profesional para computadoras y componentes electrónicos.

  • Incluye: Manual del usuario

Ver resumen del producto

PH12W Características

Sistema Home Office SurgeArrest de APC, 12 tomas de salida, 120 V, blanco
Protección de nivel profesional para computadoras y componentes electrónicos.
Incluye: Manual del usuario
  • Protección contra evento catastrófico
    Los componentes de SurgeArrest tales como los varistores de óxido de metal y los fusibles térmicos garantizan una reacción inmediata ante descargas de tormentas eléctricas y ante fallas en el cableado. Si los componentes de sobretensión se dañan debido a un pico de tensión o a una sobretensión, el exceso de energía no llegará a su equipo. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones permiten el ingreso de energía incluso después de que varios circuitos hayan sido dañados, y de este modo su equipo queda expuesto a recibir otras sobretensiones peligrosas.
  • Filtro de interferencias EMI y RFI
    Reduce los ruidos de línea que pueden causar pérdidas de datos y errores de teclado.
  • Modalidad a prueba de fallas
    La mayoría de los demás supresores de sobretensiones dejan pasar la energía incluso luego de que sus circuitos se han dañado, y exponen sus equipos a futuras sobretensiones. La serie SurgeArrest de APC™ es a prueba de fallas, lo que significa que una vez que el circuito de una unidad SurgeArrest de APC sufrió algún daño, la unidad desconecta los equipos del suministro eléctrico a fin de garantizar que las sobretensiones nocivas no los alcancen.
  • Cumplimiento con los valores de tensión residual pasante establecidos por IEEE y con la normativa de los organismos de control
    Las rigurosas pruebas realizadas por terceros le brindan la tranquilidad de que los supresores de sobretensiones de APC protegerán sus equipos y datos contra sobretensiones transitorias y prolongadas que puedan resultar dañinas.
  • Protección contra relámpagos y sobrecargas
    Para prevenir que su equipo se dañe por sobretensiones y picos de tensión.
  • Filtrado de ruidos
    El protector contra sobretensiones atenúa las interferencias EMI/RFI en la línea que pueden provocar errores en los datos y trabas en los teclados y asegura un mejor rendimiento del equipo protegido.
  • Indicador activo de protección
    SurgeArrest le avisará si su sistema de circuitos se ha dañado como consecuencia de una fuerte caída de rayos u onda errática en la línea de energía y no puede brindar una protección del 100%. Si aún posee garantía, APC reemplazará su SurgeArrest dañado en forma gratuita.
  • Enchufe con ángulo hacia la derecha
    El ángulo de la ficha le permite ubicar el equipo y mobiliario más cerca de la pared que con un cable de alimentación estándar. También reduce la tirantez del cable.

SurgeArrest Home/Office Características y beneficios

Comodidad

Receptáculo de apagado automático con estabilizador de descarga
Los cierres de seguridad protegen a los usuarios del contacto accidental con tomas de salida no utilizadas.
Desfasador de línea telefónica
Permite el uso de dos equipos a la vez, como módem y teléfono.
Indicador activo de protección
SurgeArrest le avisará si su sistema de circuitos se ha dañado como consecuencia de una fuerte caída de rayos u onda errática en la línea de energía y no puede brindar una protección del 100%. Si aún posee garantía, APC reemplazará su SurgeArrest dañado en forma gratuita.
Sujetador de cables con giro de 180 grados
Un cable con rotación de 180 grados y muelle ofrece flexibilidad para la ubicación de la unidad SurgeArrest y para el enrutamiento del cable de alimentación.
Indicador de fallas en el cableado de la instalación
Este indicador LED informa a los usuarios sobre posibles problemas de cableado en la instalación eléctrica que puedan resultar peligrosos.
Espaciado del bloque de transformador
Conecte los enchufes de un transformador voluminoso sin tapar otras tomas de salida.
Organizador de cables ajustable
Mantiene los cables ordenados y organizados.

Seguridad

Modalidad a prueba de fallas
La mayoría de los demás supresores de sobretensiones dejan pasar la energía incluso luego de que sus circuitos se han dañado, y exponen sus equipos a futuras sobretensiones. La serie SurgeArrest de APC™ es a prueba de fallas, lo que significa que una vez que el circuito de una unidad SurgeArrest de APC sufrió algún daño, la unidad desconecta los equipos del suministro eléctrico a fin de garantizar que las sobretensiones nocivas no los alcancen.
Protección contra evento catastrófico
Los componentes de SurgeArrest tales como los varistores de óxido de metal y los fusibles térmicos garantizan una reacción inmediata ante descargas de tormentas eléctricas y ante fallas en el cableado. Si los componentes de sobretensión se dañan debido a un pico de tensión o a una sobretensión, el exceso de energía no llegará a su equipo. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones permiten el ingreso de energía incluso después de que varios circuitos hayan sido dañados, y de este modo su equipo queda expuesto a recibir otras sobretensiones peligrosas.
Indicador de sobrecarga
El indicador se ilumina cuando la energía que consumen los equipos conectados supera la capacidad de la unidad[’]. Para corregir esta situación, desenchufe los equipos de menor importancia.

Protección

Protección contra relámpagos y sobrecargas
Para prevenir que su equipo se dañe por sobretensiones y picos de tensión.
Filtrado de ruidos
El protector contra sobretensiones atenúa las interferencias EMI/RFI en la línea que pueden provocar errores en los datos y trabas en los teclados y asegura un mejor rendimiento del equipo protegido.
Protección de línea de datos
La protección de líneas de datos (líneas telefónicas, coaxiales y de Ethernet) le garantiza la protección total contra sobretensiones de sus equipos. Es muy importante proteger sus equipos de sobretensiones que ingresan "por la puerta trasera" –viajan por las líneas de datos–, ya que éstas pueden ser tan dañinas para sus equipos como las sobretensiones que viajan por las líneas de alimentación.
Cumplimiento con los valores de tensión residual pasante establecidos por IEEE y con la normativa de los organismos de control
Los supresores de sobretensiones de APC son sometidos a pruebas rigurosas del IEEE, y les han sido asignados "valores de tensión residual pasante", que indican el máximo nivel de tensión que pueden alcanzar sus equipos una vez que la sobretensión transitoria o prolongada haya pasado por el supresor de sobretensiones. Los valores inferiores de tensión residual pasante establecidos por el IEEE indican mejores niveles de protección y rendimiento. La serie Essential SurgeArrest de APC ofrece máximo rendimiento con un valor de tensión residual pasante inferior a 330 V para los productos de Norteamérica, y un valor inferior al 15% para productos que se venden en todo el mundo. Todos los productos de APC cumplen con los requisitos de seguridad de los organismos locales, como los impuestos por UL en Norteamérica y CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit en las regiones respectivas.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Cantidad de tomas de salida
12.0
Estilo de tomacorrientes
NEMA 5-15R

Entrada

Entrada de voltaje
120V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tipo de enchufe
NEMA 5-15P
Longitud del cable
1.83metros
Cantidad de cables de alimentación
1
Corriente máxima de entrada
15.0A
Corriente de línea máxima
15A

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones
2160Joules
ts_nm_surge_response
1ns
Corriente de cresta en modo común
56kAmps
Corriente de cresta en modo normal
28kAmps

Físico

Dimensiones de altura máxima
30mm, 3.0cm
Dimensiones de anchura máxima
77mm, 7.7cm
Dimensiones de profundidad máxima
307mm, 30.7cm
Peso neto
0.67kg
Peso de embarque
0.77kg
Altura del bulto
48mm, 4.8cm
Ancho del bulto
145mm, 14.5cm
Profundidad del bulto
335mm, 33.5cm
Color
White
Dimensiones del sobreembalaje (largo x ancho x alto)
350 x 160 x 320mm
Unidades de sobreembalaje
6.0
Peso del sobreembalaje
5.01
Unidades por tarima
324.0
Códigos SCC
1073130433623 2

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aprobaciones
MET Canadá, MET EE.UU., UL 1363, UL 1449
Política de protección del equipo
De por vida: $150.000
Garantía estándar
Duración de por vida

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Proposition 65 Warning
Disponible en la ficha Documentación

Opciones

Servicios