STS MGE Epsilon, 600 amperes

STS MGE Epsilon, 600 amperes Frente Izquierda
STS MGE Epsilon, 600 amperes Frente Izquierda
STS MGE Epsilon, 600 amperes Frente Izquierda
STS MGE Epsilon, 600 amperes Frente Izquierda
STS MGE Epsilon, 600 amperes Frente Izquierda
STS MGE Epsilon, 600 amperes Miscellaneous
STS MGE Epsilon, 600 amperes Miscellaneous
STS MGE Epsilon, 600 amperes Frente Izquierda
STS MGE Epsilon, 600 amperes Frente Izquierda
STS MGE Epsilon, 600 amperes Frente Izquierda
STS MGE Epsilon, 600 amperes Miscellaneous
STS MGE Epsilon, 600 amperes Miscellaneous
  • Redundancia verdadera y confiabilidad excepcionalmente alta para conmutación entre fuentes de energía

  • Incluye: Guía de instalación, Manual del usuario

Ver resumen del producto

STE600 Características

STS MGE Epsilon, 600 amperes
Redundancia verdadera y confiabilidad excepcionalmente alta para conmutación entre fuentes de energía
Incluye: Guía de instalación, Manual del usuario
  • Compatible con sistema UPS
    Excepcionalmente diseñado para admitir potencia de entrada de cualquier fuente de energía de 12 0V monofásica, como un sistema UPS, panel solar u otras fuentes de alimentación alternativas.

Interruptores de transferencia estática Características y beneficios

Manejabilidad

Conectividad serial
Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
Pantalla gráfica LCD
Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
Indicadores de estado LED
Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.

Disponibilidad

Compatible con generador
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.

Funcionabilidad

Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, French Guiana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Saint Lucia, Madagascar, Martinique, Mauritius, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, Reunion, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Mayotte

Salida

Tensión de salida nominal
208V 3PH, 480V 3PH, 600V 3PH
Otras tensiones de salida
480, 600
Consumo máximo total de corriente
600

Entrada

Entrada de voltaje
208V 3PH, 480V 3PH, 600V 3PH
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tipo de enchufe
Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Corriente máxima de entrada
600A
Corriente de línea máxima
600A

Físico

Dimensiones de altura máxima
1829mm, 182.9cm
Dimensiones de anchura máxima
991mm, 99.1cm
Dimensiones de profundidad máxima
762mm, 76.2cm
Peso neto
625.0kg
Peso de embarque
625.0kg
Altura del bulto
1829mm, 182.9cm
Ancho del bulto
991mm, 99.1cm
Profundidad del bulto
762mm, 76.2cm

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
5 - 90 %
Elevación de operación
0-999.9metros
Temperatura de almacenamiento
-40 - 70 °C
Humedad relativa de almacenamiento
5 - 90 %
Elevación de almacenamiento
0-9000metros

Conformidad

Aprobaciones
CE, IEC 60950, TUV
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 1 año

Opciones

Servicios