Nuestras marcas

SAI SmartBunker FX 23U 3 kVA refrigerado por aire

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Completa infraestructura de TI dentro de un recinto independiente y seguro para la protección de aplicaciones empresariales críticas. Incluye: distribución de energía ...

  • Incluye: Raíles de soporte de montaje en rack, Rack Power Distribution Unit (PDU), Organizadores de cables verticales

Ver descripción de producto

PFMSB50023 Características

Características principales

Altura de racks
23U
Voltaje Nominal de Entrada
240V
SAI SmartBunker FX 23U 3 kVA refrigerado por aire
Completa infraestructura de TI dentro de un recinto independiente y seguro para la protección de aplicaciones empresariales críticas. Incluye: distribución de energía, UPS y monitoreo ambiental
Incluye: Raíles de soporte de montaje en rack, Rack Power Distribution Unit (PDU), Organizadores de cables verticales

EcoStruxure para microcentros de datos características y ventajas

Seguridad

Armario diseñado para entornos adversos
Los módulos prefabricados pueden satisfacer las necesidades de TI en aplicaciones como minería, gas y aceite, fábricas industriales, operaciones militares y regiones con altos niveles de calor y humedad.

Comodidad

Preconfigurado y ensamblado de fábrica
Los módulos prefabricados se diseñan y construyen de acuerdo con especificaciones precisas en un entorno controlado en fábrica y utilizan software DCIM que mejora la fiabilidad y permite que un centro de datos se comporte de manera más previsible.
Implementación rápida y sencilla
Los módulos de centro de datos prefabricados llegan al emplazamiento listos para implementarse, lo que reduce significativamente el tiempo y el coste de instalación.

Distribución de productos

Andorra, Emiratos Árabes Unidos, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Sahara Occidental, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadalupe, Guinea Ecuatorial, Grecia, Guatemala, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Irán, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, San Cristóbal y Nieves, Kuwait, Kazajstán, Líbano, Santa Lucia, Liechtenstein, Liberia, Lesoto, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Moldavia, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Holanda, Noruega, Omán, Perú, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudán, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Chad, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, XF, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Entrada

Frecuencia de entrada
50 Hz

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
Tiempo típico de recarga
1.5hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
1

Comunicaciones & Gestión

Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja

Descripción física

Altura máxima
2200mm, 220.0cm
Anchura máxima
1100mm, 110.0cm
Profundidad máxima
1500mm, 150.0cm
Peso neto
680.39kg
Peso de envío
839.15kg
Color
Negro
Número de racks
1.0U

Opciones

Servicios