SAI Smart UPS SRT de APC 1500 VA 120 V
-
Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
-
Incluye: CD con software, Cable de comunicación, Documentación en CD, Guia de instalación, Patas de apoyo extraíbles, Cable USB, Tarjeta de garantía
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible
SRT1500XLA Características
Características principales
Tiempo de funcionamiento de la carga
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.
—
La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (1350W)
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
1.35Kilovatios
/ 1.5kVA
Conexiones de salida
(6)
NEMA 5-15R
(Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.8metros
SAI Smart UPS SRT de APC 1500 VA 120 V
Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
Incluye: CD con software, Cable de comunicación, Documentación en CD, Guia de instalación, Patas de apoyo extraíbles, Cable USB, Tarjeta de garantía
-
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
-
Modo ECO
Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
-
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
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
Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
Costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos con fiabilidad probada y gestión inteligente de baterías.
La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga con compensación de temperatura precisa e inteligente. Las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y avisan al cliente por anticipado de la necesidad de sustituirla. Los módulos de baterías intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo.
Evita costosos problemas de suministro eléctrico al mantener su equipo informático y sus datos protegidos y disponibles.
El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La arquitectura de doble conversión ofrece una estricta regulación de la tensión, una regulación de frecuencia y un tiempo nulo de transferencia a batería durante los incidentes de suministro eléctrico.
Ahorra tiempo gracias a una accesibilidad de red/remota sencilla y cómoda.
Gestionable a través de la red mediante conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Network Shutdown para conseguir una monitorización y un control cómodos, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
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
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
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
Emiratos Árabes Unidos, Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Barbados, Bélgica, Bulgaria, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Suiza, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chequia, Alemania, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Granada, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Italia, Jamaica, Japón, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Islas Caimán, Kazajstán, Santa Lucia, Lituania, Letonia, Marruecos, Macedonia, México, Malasia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Filipinas, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, El Salvador, Tailandia, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Ucrania, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Sudáfrica
Especificaciones técnicas
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)
1.35Kilovatios
/ 1.5kVA
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Factor de carga pico
3:1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Derivación
Built-in bypass
Entrada
Frecuencia de entrada
40 - 70 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
108 - 150, 50 - 150 40% loadV
Número de cables de alimentación
1
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
1
Tiempo típico de recarga
3hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería
48 V
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
91 Vatios
Opciones de servicio prolongadas para
Runtime
Rendimiento
Comunicaciones & Gestión
Puerto (s) Interfaz
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Desconexión de Emergencia (EPO)
Sí
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Surge energy rating
432Julios
Descripción física
Altura máxima
432mm, 43.2cm
Anchura máxima
85mm, 8.5cm
Profundidad máxima
508mm, 50.8cm
Peso neto
22.0kg
Peso de envío
29.6kg
Altura bruta
246mm, 24.6cm
Anchura bruta
594mm, 59.4cm
Profundidad bruta
749mm, 74.9cm
Color
Negro
Unidades en Palet
12.0
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 50 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
50.0dBA
Disipación térmica en línea
463.0BTU/h
Protection Class
IP20
Conformidad
Aceptaciones
CSA C22.2 n.º 107.3-05, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería
Sostenible Oferta Estado
RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación