Nuestras marcas

SAI Galaxy VM de baterías modulares, armario ancho para 12 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8

SAI Galaxy VM de baterías modulares, armario ancho para 12 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
SAI Galaxy VM de baterías modulares, armario ancho para 12 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
SAI Galaxy VM de baterías modulares, armario ancho para 12 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
SAI Galaxy VM de baterías modulares, armario ancho para 12 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
SAI Galaxy VM de baterías modulares, armario ancho para 12 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
SAI Galaxy VM de baterías modulares, armario ancho para 12 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8 Back
SAI Galaxy VM de baterías modulares, armario ancho para 12 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8 Aplicación
SAI Galaxy VM de baterías modulares, armario ancho para 12 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8 Aplicación
SAI Galaxy VM de baterías modulares, armario ancho para 12 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8 Miscellaneous
SAI Galaxy VM de baterías modulares, armario ancho para 12 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8 Miscellaneous
SAI Galaxy VM de baterías modulares, armario ancho para 12 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8 Detailed
SAI Galaxy VM de baterías modulares, armario ancho para 12 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
SAI Galaxy VM de baterías modulares, armario ancho para 12 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
SAI Galaxy VM de baterías modulares, armario ancho para 12 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
SAI Galaxy VM de baterías modulares, armario ancho para 12 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8 Back
SAI Galaxy VM de baterías modulares, armario ancho para 12 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8 Aplicación
SAI Galaxy VM de baterías modulares, armario ancho para 12 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8 Aplicación
SAI Galaxy VM de baterías modulares, armario ancho para 12 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8 Miscellaneous
SAI Galaxy VM de baterías modulares, armario ancho para 12 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8 Miscellaneous
SAI Galaxy VM de baterías modulares, armario ancho para 12 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8 Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Amplio armario de baterías modulares con capacidad para una cadena de hasta 12 baterías modulares.

  • Incluye: Guia de instalación, Start-up service, Manual de usuario

Ver descripción de producto

GVMMODBCWS Características

SAI Galaxy VM de baterías modulares, armario ancho para 12 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8
Amplio armario de baterías modulares con capacidad para una cadena de hasta 12 baterías modulares.
Incluye: Guia de instalación, Start-up service, Manual de usuario
  • Cumplimiento de la normativa sísmica
    Estas carcasas, totalmente de acero, son conformes a la clasificación sísmica IBC Zona 2+.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
  • Montaje sobre ruedas
    Permite llevar a cabo una manipulación sencilla durante la instalación.

Galaxy VM características y ventajas

Seguridad

Protección frente a inversión de corriente interna
Aumente la defensa del sistema frente a anomalías en el suministro.
Cumplimiento de la normativa sísmica
Estas carcasas, totalmente de acero, son conformes a la clasificación sísmica IBC Zona 2+.

Capacidad de gestión

EcoStruxure IT Expert
Desde tu smartphone u ordenador, conéctate a nuestro sistema de monitorización de uso autónomo basado en la nube que recoge, organiza y distribuye alertas críticas e información clave en tiempo real, lo que proporciona una visión unificada de, incluso, entornos de infraestructuras físicas muy distribuidas. Optimiza tu tiempo de actividad y la planificación del mantenimiento, y anticípate a los problemas de infraestructuras antes de que ocurran con análisis avanzados y referencias de rendimiento. Disponible en determinados países. Para obtener más información, visita ecostruxureit.com.
Gestión de red integrada
Ofrece una supervisión remota y control completos del SAI. Permite supervisar SAI remotos desde un navegador web o un sistema de gestión de red estándar.
Diagrama mímico
Permite obtener un acceso instantáneo al estado del SAI.
Monitor de pantalla LCD táctil para gráficos
Texto a todo color y diagramas sinópticos que muestran fácilmente los modos de funcionamiento, los parámetros de los sistemas y las alarmas.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.

Comodidad

Entrada de cable superior e inferior
Permite el cableado de la parte superior e inferior sin necesidad de armarios adicionales, reduciendo el espacio necesario para la instalación y aumentando la flexibilidad.
Montaje sobre ruedas
Permite llevar a cabo una manipulación sencilla durante la instalación.
5x8 Servicio de puesta en marcha incluido
Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica
Baterías intercambiables
Permite un rápido aumento de la capacidad de autonomía o la sustitución de módulos de baterías ya existentes. El sistema reconoce automáticamente los módulos ya instalados.

Disponibilidad

Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento eléctrico, muy baja distorsión de armónicos a través del rectificador IGBT, corrección del factor de potencia entrada y alta eficiencia
Flexibilidad en el almacenamiento de energía
La oferta de baterías convencionales húmedas y modulares, junto con los distintos modos de carga, facilita la adaptación a los más diversos requisitos de respaldo.
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a cualquier entorno de funcionamiento
Oferta de batería modular
Permite la sustitución de las baterías sin tener que pasar a bypass de mantenimiento, a la vez que se mantiene la disponibilidad y una protección continua de la carga

Coste total de propiedad

Modo ECOnversion
Modo operativo que garantiza un alto rendimiento durante la carga de las baterías, lo que condiciona el factor energético y garantiza una regulación del voltaje de salida de Clase 1.
Eficiencia elevada
Tasas de eficiencia elevada que permanecen estables incluso a niveles de potencia de funcionamiento reducidos
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.

Sostenibilidad

ENERGY STAR para SAI
Establece que la eficiencia del SAI se encuentra en el 25% de la franja superior del mercado según las verificaciones de otros organismos independientes.
UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, China, Colombia, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Tensión de salida de la batería
480 V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado
Colocación de batería
Armario para baterías
Vida útil esperada de la batería (en años)
5 - 8

Descripción física

Altura máxima
1970mm, 197.0cm
Anchura máxima
700mm, 70.0cm
Profundidad máxima
854mm, 85.4cm
Peso neto
210.45kg
Peso de envío
252.73kg
Altura bruta
2150mm, 215.0cm
Anchura bruta
990mm, 99.0cm
Profundidad bruta
1060mm, 106.0cm
Color
Blanco

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 14999.8metros

Conformidad

Aceptaciones
C-Tick, CE, cUL listed, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC parte 15 clase A, IBC 2012 y CBC 2013 a Sds = 2,02 g, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios