SAI Easy UPS SRV de APC RM 6000 VA, 230 V

SAI Easy UPS SRV de APC RM 6000 VA, 230 V Parte Delantera Izquierda
SAI Easy UPS SRV de APC RM 6000 VA, 230 V Parte Delantera Izquierda
SAI Easy UPS SRV de APC RM 6000 VA, 230 V Parte Delantera Izquierda
SAI Easy UPS SRV de APC RM 6000 VA, 230 V Frontal directo
SAI Easy UPS SRV de APC RM 6000 VA, 230 V Back
SAI Easy UPS SRV de APC RM 6000 VA, 230 V Parte Delantera Izquierda
SAI Easy UPS SRV de APC RM 6000 VA, 230 V Frontal directo
SAI Easy UPS SRV de APC RM 6000 VA, 230 V Back
RoHS
  • High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.

  • Incluye: Cable de señal básico de SAI RS-232, CD con software, Rack mounting brackets, Cable USB, Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

SRV6KRI Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (6000 W)
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
6.0Kilovatios / 6.0kVA
Altura de racks
4U
Conexiones de salida
(1) Hard wire 3-wire (H N + E) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 3-wire (1P + N + E)
SAI Easy UPS SRV de APC RM 6000 VA, 230 V
High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Incluye: Cable de señal básico de SAI RS-232, CD con software, Rack mounting brackets, Cable USB, Manual de usuario
  • Bypass interno automático
    Un auténtico bypass estático sin conexión en puente garantiza una rápida y fiable transferencia a y desde el bypass, con capacidad para el 125% de la carga nominal.
  • Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
    Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
  • EPO
    Es fácil de instalar en racks o armarios y ocupa sólo una ''U'' de espacio (en algunos casos, la unidad se puede instalar de forma que ocupe cero espacio ''U'').
  • Corrección del factor de potencia de entrada
    Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • Intelligent Card Slot
    Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
  • Pantalla de gráficos LCD
    Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
  • Conectividad en serie
    Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.

SAI Easy UPS en línea características y ventajas

Capacidad de gestión

Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
Intelligent Card Slot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Notificación predictiva de fallos.
Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.

Disponibilidad

Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Características

> Topología online de doble conversión
Garantiza una calidad de la alimentación de alto nivel, de forma uniforme. Cualquier alteración en la forma de donde de la distribución se regenera mediante el tiempo de transferencia cero del proceso de conversión de CA a CC y luego de CC a CA. La batería se utiliza solamente como fuente de respaldo.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Software de gestión
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Salida de onda sinusoidal pura en la batería
Simula la corriente de red para proporcionar la máxima compatibilidad a servidores PFC (factor de potencia corregido) y componentes electrónicos sensibles.
Software de gestión
Permite supervisar la alimentación eléctrica y gestionar su SAI de forma sencilla.
Interfaz LCD intuitiva
Proporciona información clara y precisa en varios idiomas con la capacidad de configurar el SAI localmente con teclas de navegación de fácil manejo.
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Eficiencia elevada
Tasas de eficiencia elevada que permanecen estables incluso a niveles de potencia de funcionamiento reducidos
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Modo ECO
Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Benín, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Chile, Camerún, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Dinamarca, Dominica, Argelia, Estonia, Egipto, España, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Gambia, Guadalupe, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, Iraq, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Ucrania, Uzbekistán, Vietnam, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
6.0Kilovatios / 6.0kVA
Tensión de salida, nota
Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Eficacia con carga completa
94.0 %
Distorsión de Voltaje de Salida
1 %
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida
220 V, 240 V
Factor de carga pico
3:1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Derivación
Derivación interna (automática y manual)

Entrada

Frecuencia de entrada
40 - 70 Hz Autodetección
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
110 - 300 Hardware, 176 - 300 Carga completaV
Eficacia con carga completa
94.0 %
Otras tensiones de entrada
220 V, 240 V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
7hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería
192 V
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)
235 Vatios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
600Julios

Descripción física

Altura máxima
173mm, 17.3cm
Anchura máxima
438mm, 43.8cm
Profundidad máxima
710mm, 71.0cm
Peso neto
61.0kg
Peso de envío
71.0kg
Altura bruta
485mm, 48.5cm
Anchura bruta
600mm, 60.0cm
Profundidad bruta
836mm, 83.6cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 60 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
55.0dBA
Disipación térmica en línea
1172.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
CE, generador, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, TISI
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios