SAI Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 con baterías internas - 15 minutos de autonomía

SAI Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 con baterías internas - 15 minutos de autonomía Parte Delantera Izquierda
SAI Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 con baterías internas - 15 minutos de autonomía Parte Delantera Izquierda
SAI Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 con baterías internas - 15 minutos de autonomía Parte Delantera Izquierda
SAI Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 con baterías internas - 15 minutos de autonomía Frontal derecho
SAI Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 con baterías internas - 15 minutos de autonomía Frontal directo
SAI Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 con baterías internas - 15 minutos de autonomía Parte Delantera Izquierda
SAI Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 con baterías internas - 15 minutos de autonomía Frontal derecho
SAI Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 con baterías internas - 15 minutos de autonomía Frontal directo
RoHS
  • SAI trifásico de alta eficiencia con baterías internas que proporcionan una autonomía de 15 minutos. El SAI presenta características de producto avanzadas, especificaciones ...

  • Incluye: Filtro de polvo, Guia de instalación

Ver descripción de producto

E3SUPS20K3IB1 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (20000 W)
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
20.0Kilovatios / 20.0kVA
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
Corriente máxima de entrada
37.0A
SAI Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 con baterías internas - 15 minutos de autonomía
SAI trifásico de alta eficiencia con baterías internas que proporcionan una autonomía de 15 minutos. El SAI presenta características de producto avanzadas, especificaciones competitivas y un diseño eléctrico robusto, facilitando la continuidad del negocio en Data Centers o salas eléctricas. Este es un SAI de 20 kVA muy fácil de instalar, operar y mantener, idóneo para pequeñas y medianas empresas. Incluye un filtro de polvo y tarjetas con recubrimiento de conformación para entornos exigentes.
Incluye: Filtro de polvo, Guia de instalación

Easy UPS 3S características y ventajas

Comodidad

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Modo ECO
Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
Instalación fácil y rápida
El compacto y ligero SAI se acomoda rápidamente en su posición.
Prueba de circuitos sencilla
Verifica el rendimiento del SAI antes de conectar la carga, sin la necesidad de un banco de carga.
Instalación directa
Se incluyen los disyuntores de entrada, salida y derivación, así como el interruptor de desconexión de emergencia (EPO), lo que simplifica el plan de instalación y acelera la implementación.
Interfaz del usuario intuitiva
La interfaz del usuario gráfica e intuitiva permite una sencilla configuración del sistema.

Protección

Tarjeta SNMP opcional
Adquirir la tarjeta SNMP te permite monitorizar y gestionar remotamente el estado del SAI mediante la interfaz en línea del propio SAI o por medio de los conjuntos de aplicaciones, tanto basados en la nube como in situ, de EcoStruxure IT. Haz clic aquí para obtener más información acerca de EcoStruxure IT.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Ahorra alimentación de la batería para cuando es realmente necesaria: durante los cortes de alimentación.
Filtros de polvo reemplazables
Protección del SAI en entornos exigentes
Capacidad de conexión en paralelo
Es posible instalar varias unidades en paralelo para satisfacer necesidades de capacidad y redundancia de potencia

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Bulgaria, Bahráin, Bolivia, Brasil, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Chile, Camerún, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Dinamarca, Dominica, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Finlandia, Fiyi, Francia, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Guadalupe, Grecia, Guyana, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, Iraq, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Lituania, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauricio, Malasia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Senegal, Surinam, Tailandia, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
20.0Kilovatios / 20.0kVA
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 3 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50 Hz Sincronizado para principales, 60 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida
220 V, 240 V
Factor de carga pico
3:1
Topología
Online de doble conversión
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Voltaje de Salida THD
< 5.5% at 100% non-linear load
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/- 1.5 %

Entrada

Frecuencia de entrada
45-65 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
304-477V
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 5% para carga completa
Tipo de Protección de Entrada Necesaria
Disyuntor y fusible
Otras tensiones de entrada
380 V, 415 V
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.99

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Módulos de baterías incluidos
2
Voltaje Nominal de la Batería
240 V
Máxima Corriente de la Batería al Final de la Descarga
54.0A
Ranuras de la batería vacías
1
Nota sobre el cartucho de batería de repuesto
UPS weight does not include battery weight.
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería
+/-198 V Corriente continua
Corriente de cortocircuito disponible máxima
10kAmperios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
E3S_Parallel, E3S_TempSensor

Descripción física

Altura máxima
1400mm, 140.0cm
Anchura máxima
380mm, 38.0cm
Profundidad máxima
907mm, 90.7cm
Peso neto
177.0kg
Peso de envío
186.0kg
Altura bruta
1640mm, 164.0cm
Anchura bruta
563mm, 56.3cm
Profundidad bruta
1014mm, 101.4cm
Color
Blanco

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 1000.05metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
60.0dBA
Disipación térmica en línea
870.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
CE, generador, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios