SAI BACK-UPS DE APC 300 VA 230 V

SAI BACK-UPS DE APC 300 VA 230 V Parte Delantera Izquierda
SAI BACK-UPS DE APC 300 VA 230 V Parte Delantera Izquierda
SAI BACK-UPS DE APC 300 VA 230 V Parte Delantera Izquierda
SAI BACK-UPS DE APC 300 VA 230 V Back
SAI BACK-UPS DE APC 300 VA 230 V Parte Delantera Izquierda
SAI BACK-UPS DE APC 300 VA 230 V Back
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

Ver descripción de producto

BK300MI Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (180 W)
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
180 Vatios / 300VA
Conexiones de salida
(2) IEC Jumpers (Batería de reserva)
(1) IEC 60320 C13 (Protección contra subidas de tensión)
(3) IEC 60320 C13 (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C14
SAI BACK-UPS DE APC 300 VA 230 V
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

Back-UPS características y ventajas

Protección

Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.

Características de marketing

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.

Disponibilidad

Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Distribución de productos

Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Australia, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Fiyi, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Haití, Indonesia, India, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Islas Caimán, Santa Lucia, Myanmar, Martinica, México, Malasia, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Puerto Rico, Paraguay, Singapur, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Tailandia, Trinidad y Tobago, Taiwán, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
180 Vatios / 300VA
Topología
En espera
Tiempo de transferencia
4 ms typical : 8 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Interruptor manual
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
196 - 280V
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
6hour(s)
Sustitución de la batería
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
12 Vatios

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
None
Panel de control
Diodo indicador de salida activa
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
300Julios
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
152mm, 15.2cm
Anchura máxima
86mm, 8.6cm
Profundidad máxima
333mm, 33.3cm
Peso neto
5.5kg
Peso de envío
6.5kg
Color
Beis
Master Carton Units
2.0
Unidades en Palet
60.0
SCC Codes
10731304009686

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
40.0dBA
Disipación térmica en línea
4.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, TÜV
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios