Nuestras marcas

Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord

Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord Parte Delantera Izquierda
Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord Parte Delantera Izquierda
Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord Parte Delantera Izquierda
Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord Back
Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord Detailed
Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord Detailed
Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord Parte Delantera Izquierda
Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord Back
Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord Detailed
Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord Detailed
RoHS
  • Las PDU en rack con display de APC ofrecen una medición activa que permite la optimización energética y la protección de los circuitos. Los umbrales de alarma definidos ...

  • Incluye: Guia de instalación, Rack mounting brackets, Guía de seguridad, Cable de configuración en serie

Ver descripción de producto

AP8886X630 Características

Características principales

Conexiones de salida
(12) IEC 60320 C19
(30) IEC 60320 C13
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60309 32 A 3P + N + E
Longitud de Cable
1.8metros
Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord
Las PDU en rack con display de APC ofrecen una medición activa que permite la optimización energética y la protección de los circuitos. Los umbrales de alarma definidos por el usuario reducen los riesgos, con alertas locales a tiempo real y alertas remotas que advierten de potenciales sobrecargas en los circuitos. Las PDU en rack con display ofrecen datos de uso energético que permiten a los responsables de los centros de datos tomar decisiones conscientes sobre el equilibrio de la carga y adecuar la capacidad requerida de los entornos de TI para reducir así el coste total de propiedad. Las PDU del rack incluyen una supervisión real de la alimentación, puerto para el sensor de temperatura/humedad, receptáculos de bloqueo IEC y disyuntores de circuito de perfil Ultra-bajo. Los usuarios pueden acceder y configurar las PDU en rack con display a través de interfaces Web, SNMP, o Telnet seguras que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC que utilizan InfraStruxure Central, Operations, Capacity y Energy Efficiency.
Incluye: Guia de instalación, Rack mounting brackets, Guía de seguridad, Cable de configuración en serie

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Gabón, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Trinidad y Tobago, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Always on Outlets
42
Protección frente a sobrecarga
Maximum Total Current Draw
32

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Load Capacity
22000VA
Maximum Input Current
32A
Maximum Line Current
32A

Descripción física

Altura máxima
1829mm, 182.9cm
Anchura máxima
56mm, 5.6cm
Profundidad máxima
51mm, 5.1cm
Peso neto
8.72kg
Peso de envío
11.55kg
Altura bruta
2050mm, 205.0cm
Anchura bruta
170mm, 17.0cm
Profundidad bruta
112mm, 11.2cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 50 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
5 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
EN 55022, classe A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC parte 15 clase A, ICES-003, VCCI clase A, VDE
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios