Punto de detección de fugas de agua

Punto de detección de fugas de agua Parte Delantera Izquierda
Punto de detección de fugas de agua Parte Delantera Izquierda
Punto de detección de fugas de agua Parte Delantera Izquierda
Punto de detección de fugas de agua Parte Delantera Izquierda
  • Refrigeración por agua fría acoplada cerrada para centros de datos de medianos a grandes

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

EAC003 Características

Punto de detección de fugas de agua
Refrigeración por agua fría acoplada cerrada para centros de datos de medianos a grandes
Incluye: Guia de instalación
  • Detección de fugas
    Envía una notificación al usuario en caso de que se produzca una fuga de agua dentro de la unidad de refrigeración.

Easy Cooling Row CW características y ventajas

Adaptabilidad

Entradas de suministro eléctrico duales
(Opcional) suministros de potencia duales para redundancia en la corriente de entrada
Ruedas
Ofrece flexibilidad para trasladar la unidad allí donde se necesite refrigeración.
Control de flujo de aire activo
Supervisa y ajusta de forma activa el caudal de aire de la unidad de refrigeración en los sistemas de contención, a la vez que proporciona visibilidad para una refrigeración eficaz del equipo TI crítico.
Conexiones de agua fría superior e inferior
Ofrece flexibilidad de instalación en función de las limitaciones de un área determinada.
Ventiladores redundantes
Si se avería un ventilador, los ventiladores redundantes suministran un mayor flujo de aire.
Refrigeración predecible
Al colocar la unidad en la fila de racks, la fuente de refrigeración se encuentra más cerca de la carga de calor. De este modo se elimina la mezcla de aire y se obtiene una arquitectura de refrigeración previsible.
Flexibilidad
Soporte para diferentes anchuras de pasillo, alturas de rack, profundidades de rack y filas individuales. Admite la contención de pasillos fríos o calientes

Facilidad de reparación y mantenimiento

Filtros lavables
De fácil mantenimiento, limpiable, filtro de malla de carga profunda que elimina las partículas de la corriente de aire de retorno.
Controlador del microprocesador
El sistema se controla mediante un microprocesador con una pantalla alfanumérica LCD, de 80 caracteres e iluminación trasera, donde se muestran todas las indicaciones de estado y alarmas.
Fácil acceso para el servicio
El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.

Coste total de propiedad

Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.
Control de la capacidad
El sistema de refrigeración funcionará del 0 al 100% de la capacidad nominal con el fin de mantener las temperaturas de admisión del rack y reducir los costes operativos con diferentes cargas térmicas.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Longitud neta
4.0metros
Peso neto
0.53kg
Peso de envío
0.53kg
Altura bruta
50mm, 5.0cm
Anchura bruta
220mm, 22.0cm
Profundidad bruta
115mm, 11.5cm

Opciones

Servicios