Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 1.2m (4ft), North America, Blue

Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 1.2m (4ft), North America, Blue Frente Izquierda
Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 1.2m (4ft), North America, Blue Frente Izquierda
Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 1.2m (4ft), North America, Blue Frente Izquierda
Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 1.2m (4ft), North America, Blue Aplicación
Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 1.2m (4ft), North America, Blue Frente Izquierda
Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 1.2m (4ft), North America, Blue Aplicación
Green Premium™
RoHS
  • Amplia variedad de cables de alimentación para diversos equipos informáticos

Ver resumen del producto

AP8704S-NAX590 Características

Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 1.2m (4ft), North America, Blue
Amplia variedad de cables de alimentación para diversos equipos informáticos

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Longitud del cable
1.22metros
Consumo máximo total de corriente
10
Conexiones de salida
(1) IEC 320 C13 (Respaldo de batería)

Entrada

Tipo de enchufe
IEC-320 C14
Longitud del cable
1.22metros
Cantidad de cables de alimentación
6
Corriente máxima de entrada
10A
Corriente de línea máxima
10A

Físico

Dimensiones de altura máxima
240mm, 24.0cm
Dimensiones de anchura máxima
70mm, 7.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
45mm, 4.5cm
Peso neto
1.01kg
Peso de embarque
1.01kg
Altura del bulto
240mm, 24.0cm
Ancho del bulto
70mm, 7.0cm
Profundidad del bulto
45mm, 4.5cm
Color
Blue
Unidades por tarima
390.0

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 105 °C
Humedad relativa de operación
20 - 80 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-25 - 105 °C
Humedad relativa de almacenamiento
20 - 80 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aprobaciones
CSA, En la lista de UL
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
PEP
Disponible en la ficha Documentación
EOLI
Disponible en la ficha Documentación

Opciones

Servicios