Plataforma ergonómica móvil de enfriamiento con inclinación

Plataforma ergonómica móvil de enfriamiento con inclinación Frente Izquierda
Plataforma ergonómica móvil de enfriamiento con inclinación Frente Izquierda
Plataforma ergonómica móvil de enfriamiento con inclinación Frente Izquierda
Plataforma ergonómica móvil de enfriamiento con inclinación Frente Izquierda
Plataforma ergonómica móvil de enfriamiento con inclinación Frontal directo
Plataforma ergonómica móvil de enfriamiento con inclinación Aplicación
Plataforma ergonómica móvil de enfriamiento con inclinación Aplicación
Plataforma ergonómica móvil de enfriamiento con inclinación Aplicación
Plataforma ergonómica móvil de enfriamiento con inclinación Aplicación
Plataforma ergonómica móvil de enfriamiento con inclinación Aplicación
Plataforma ergonómica móvil de enfriamiento con inclinación Detailed
Plataforma ergonómica móvil de enfriamiento con inclinación Frente Izquierda
Plataforma ergonómica móvil de enfriamiento con inclinación Frente Izquierda
Plataforma ergonómica móvil de enfriamiento con inclinación Frontal directo
Plataforma ergonómica móvil de enfriamiento con inclinación Aplicación
Plataforma ergonómica móvil de enfriamiento con inclinación Aplicación
Plataforma ergonómica móvil de enfriamiento con inclinación Aplicación
Plataforma ergonómica móvil de enfriamiento con inclinación Aplicación
Plataforma ergonómica móvil de enfriamiento con inclinación Aplicación
Plataforma ergonómica móvil de enfriamiento con inclinación Detailed
  • Soportes livianos y portátiles para la computadora portátil del profesional que viaja constantemente

Ver resumen del producto

EMCP Características

Plataforma ergonómica móvil de enfriamiento con inclinación
Soportes livianos y portátiles para la computadora portátil del profesional que viaja constantemente

Soportes móviles para computadora portátil Características y beneficios

Comodidad

Compacto y liviano
Máxima capacidad de transporte.

Protección

Permite la refrigeración de computadoras portátiles
El aire frío circula en torno a su computadora portátil, lo que la mantiene refrigerada a fin de alcanzar su máximo rendimiento y tener una vida útil más prolongada.

Distribución de productos

Argentina, Brazil, Canada, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, United States, Vietnam

Físico

Dimensiones de altura máxima
13mm, 1.27cm
Dimensiones de anchura máxima
279mm, 27.94cm
Dimensiones de profundidad máxima
351mm, 35.05cm
Peso neto
0.59kg
Peso de embarque
0.68kg
Altura del bulto
20mm, 2.03cm
Ancho del bulto
305mm, 30.48cm
Profundidad del bulto
406mm, 40.64cm
Unidades de sobreembalaje
6.0
Códigos SCC
1073130422413 3

Conformidad

Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 1 año

Opciones

Servicios