Panel lateral derecho de 19U para unidades Symmetra LX de APC

Panel lateral derecho de 19U para unidades Symmetra LX de APC Frente Izquierda
Panel lateral derecho de 19U para unidades Symmetra LX de APC Frente Izquierda
Panel lateral derecho de 19U para unidades Symmetra LX de APC Frente Izquierda
Panel lateral derecho de 19U para unidades Symmetra LX de APC Frente Izquierda
Panel lateral derecho de 19U para unidades Symmetra LX de APC Frontal directo
Panel lateral derecho de 19U para unidades Symmetra LX de APC Frente Izquierda
Panel lateral derecho de 19U para unidades Symmetra LX de APC Frente Izquierda
Panel lateral derecho de 19U para unidades Symmetra LX de APC Frontal directo
  • Protección de energía online de doble conversión con altos niveles de disponibilidad, redundancia y escalabilidad

Ver resumen del producto

SYAFSU10R Características

Panel lateral derecho de 19U para unidades Symmetra LX de APC
Protección de energía online de doble conversión con altos niveles de disponibilidad, redundancia y escalabilidad

Symmetra Características y beneficios

Escalabilidad

Baterías externas "Plug-and-Play"
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a las cargas cuando se agrega tiempo de autonomía a la UPS.
Panel de distribución de energía reemplazable en el establecimiento
Garantiza la compatibilidad con equipos que tienen diferentes clases de fichas.
Frecuencia programable
Garantiza la compatibilidad con diferentes frecuencias de entrada.
Capacidad de potencia escalable
Reduce hoy los costos de sobredimensionamiento de los sistemas UPS al permitir su rápida actualización en una instancia posterior.
Autonomía escalable
Permite incrementar la autonomía rápidamente cuando se lo necesita.

Disponibilidad

Módulos de potencia reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de módulos de potencia.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Módulos de inteligencia redundantes
Proporciona niveles más altos de disponibilidad a las cargas conectadas a la UPS al ofrecer vías redundantes de comunicación con las funciones clave de la unidad UPS.
Módulos de inteligencia reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de módulos de inteligencia.
Bypass interno automático
Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.
Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
Diseño modular
Proporciona velocidad de servicio y exige requisitos mínimos de mantenimiento gracias a la funcionalidad de autodiagnóstico y la capacidad de reemplazar módulos en el establecimiento.
Módulos de potencia conectados en paralelo
Aumenta la disponibilidad al permitir la recuperación inmediata y sin inconvenientes tras fallas aisladas de módulos.
Configurable para alcanzar un nivel de redundancia interna de N+1
Proporciona altos niveles de disponibilidad mediante redundancia al permitir la configuración con un módulo de potencia en exceso respecto de la cantidad requerida para ofrecer soporte a la carga conectada.
Módulos de baterías conectados en paralelo
Ofrece altos niveles de disponibilidad mediante baterías redundantes.

Funcionabilidad

Notificación de desconexión de baterías
Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
Baterías que puede reemplazar el usuario
Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
Módulos de potencia reemplazables por el usuario
Permite actualizar y reemplazar los módulos de potencia en forma sencilla.
Módulos de inteligencia reemplazables por el usuario
Permite actualizar y reemplazar los módulos de inteligencia en forma sencilla.
Alarmas sonoras
Le informan en forma activa si la unidad está utilizando la batería, si la batería está baja o si hay una condición de sobrecarga.
Notificación predictiva de fallas.
Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.

Manejabilidad

Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la administración centralizada a través del InfraStruXure Manager de APC.
Display LCD
Display alfanumérico que muestra los parámetros y alarmas del sistema.
Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
SmartSlot
Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
Baterías externas administrables
Reduce la necesidad del servicio de mantenimiento preventivo al monitorear la integridad y el estado de las baterías externas así como el tiempo de autonomía esperado.
Network manageable
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.

Características de marketing

Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
La arquitectura de la unidad Symmetra LX con redundancia N+1 permite que la unidad resista fallas de un módulo de inteligencia, batería o módulo de potencia. Los módulos pueden reemplazarse con facilidad in situ. Los clientes pueden añadir más módulos de potencia o baterías después de la compra del equipo para admitir cargas de hasta 16 kVA.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
El acondicionamiento de energía apto para redes protege los equipos ante las sobretensiones nocivas y el ruido, que genera fluctuaciones. La arquitectura de doble conversión brinda regulación de tensión estricta, regulación de frecuencia y tiempo de transferencia cero hacia la batería en caso de que se produzcan eventos energéticos.
Ahorre tiempo con una capacidad de acceso remoto práctica y simple.
Gestionable a través de una red mediante puerto serial, USB o Ethernet (opcional). Incluye software Powerchute® Network Shutdown, que proporciona la comodidad del monitoreo y control, el apagado seguro del sistema operativo e innovadoras capacidades de gestión de energía.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
La gestión inteligente de baterías, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento y la vida útil de las baterías a través de la carga con compensación de temperatura inteligente y de precisión. El autodiagnóstico automático asegura la confiabilidad de las baterías y advierte al usuario por anticipado cuando es necesario el reemplazo de baterías. Los módulos de baterías prácticos, fáciles de conectar, reemplazables en caliente permiten el reemplazo de baterías sin necesidad de apagar los equipos.
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader.
"Sometido a pruebas y aprobado por organismos de seguridad" significa que puede implementar su sistema Symmetra con la confianza de que va a satisfacer o incluso superar los estándares más exigentes del sector.

Protección

Compatible con generador
Garantiza una energía pura e ininterrumpida para las cargas en caso de un corte prolongado en el suministro eléctrico.
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Regulación de tensión y frecuencia
Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las baterías.
Acondicionamiento de energía
Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Disyuntores con reposición manual
Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Entrada

Cantidad de cables de alimentación
1

Físico

Dimensiones de altura máxima
838mm, 83.8cm
Dimensiones de anchura máxima
711mm, 71.1cm
Dimensiones de profundidad máxima
51mm, 5.1cm
Peso neto
7.5kg
Peso de embarque
10.0kg
Altura del bulto
970mm, 97.0cm
Ancho del bulto
838mm, 83.8cm
Profundidad del bulto
145mm, 14.5cm
Color
Black

Conformidad

Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Opciones

Servicios