Panel eléctrico APC modular remoto, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72 polos, 300 mm
-
Un sistema de distribución eléctrica totalmente escalable que ofrece una gran disponibilidad de forma rentable y permite añadir con rapidez circuitos y conjuntos ...
-
Incluye: Guia de instalación
PDPM277H Características
Características principales
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
Panel eléctrico APC modular remoto, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72 polos, 300 mm
Un sistema de distribución eléctrica totalmente escalable que ofrece una gran disponibilidad de forma rentable y permite añadir con rapidez circuitos y conjuntos de cables.
Incluye: Guia de instalación
-
Gestión web/SNMP incorporada
Funciones completas de gestión mediante navegador web, así como gestión completa desde un sistema de gestión de redes.
-
Monitorización de corriente
Supervisa el consumo agregado de corriente por unidad de distribución de potencia.
-
Densidad de suministro eléctrico líder en el sector
Distribución eléctrica de alta densidad en un elegante armario de 300 mm
-
Supervisión local y basada en web
Estado disponible para los clientes tanto en el centro de datos como remotamente
-
Opciones de distribución múltiple
La excelente flexibilidad del diseño permite satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes.
-
Capacidad de herramienta de gestión de red
Interfaces de gestión de red con todas las funciones que proporcionan estándares basados en la gestión a través de la Web, SNMP y Telnet.
-
Tamaño más pequeño
Reduce los costes inmobiliarios
-
Compatible con StruxureWare Data Center Expert
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
-
Movilidad del sistema
Las unidades de distribución de potencia se pueden reubicar de forma sencilla para adaptarse a un entorno de centro de datos cambiante.
Distribución eléctrica modular características y ventajas
Capacidad de gestión
Monitorización de corriente
Supervisa el consumo agregado de corriente por unidad de distribución de potencia.
Capacidad de herramienta de gestión de red
Interfaces de gestión de red con todas las funciones que proporcionan estándares basados en la gestión a través de la Web, SNMP y Telnet.
Agilidad
Movilidad del sistema
Las unidades de distribución de potencia se pueden reubicar de forma sencilla para adaptarse a un entorno de centro de datos cambiante.
Facilidad de expansión del sistema
Los módulos de distribución eléctrica ofrecen la opción de ampliar la capacidad de distribución eléctrica a medida que aumenta la demanda eléctrica.
Diseño modular
Proporciona una capacidad de reparación rápida y requisitos de mantenimiento reducidos a través del autodiagnóstico y los módulos reemplazables in situ.
Tamaño más pequeño
Reduce los costes inmobiliarios
Protección
Instalación sin herramientas de disyuntores
Puede instalar módulos de distribución eléctrica montados de fábrica en menos de diez minutos. Sin necesidad de herramientas.
Opciones de distribución múltiple
La excelente flexibilidad del diseño permite satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes.
Seguridad
Puede mejorar la seguridad del usuario con el aislamiento en todos los puntos de contacto y con mecanismos de bloqueo positivo que minimizan el riesgo de una desconexión accidental
Distribución de productos
Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Ruanda, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue
Especificaciones técnicas
Salida
Maximum Total Current Draw
400
Entrada
Frecuencia de entrada
47-63 Hz
Descripción física
Altura máxima
2002mm, 200.2cm
Anchura máxima
300mm, 30.0cm
Profundidad máxima
1072mm, 107.2cm
Peso neto
160.0kg
Peso de envío
182.68kg
Altura bruta
2248mm, 224.8cm
Anchura bruta
853mm, 85.3cm
Profundidad bruta
1207mm, 120.7cm
Conformidad
Aceptaciones
CE, Registrado por UL
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución