Nuestras marcas

PPKG Uniflair Dual 7,5 HP, 575 V/3/60 Hz

PPKG Uniflair Dual 7,5 HP, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
PPKG Uniflair Dual 7,5 HP, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
PPKG Uniflair Dual 7,5 HP, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
PPKG Uniflair Dual 7,5 HP, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda

ACPP2331 Características

PPKG Uniflair Dual 7,5 HP, 575 V/3/60 Hz

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
1219mm, 121.9cm
Anchura máxima
914mm, 91.4cm
Profundidad máxima
914mm, 91.4cm
Peso neto
136.08kg
Peso de envío
145.15kg
Altura bruta
1397mm, 139.7cm
Anchura bruta
1041mm, 104.1cm
Profundidad bruta
1041mm, 104.1cm

Opciones

Servicios