Nuestras marcas

PDU Easy, con medida, Zero U, 32 A, 230 V, (20)C13 y (4)C19; IEC309

Novedad
PDU Easy, con medida, Zero U, 32 A, 230 V, (20)C13 y (4)C19; IEC309 Parte Delantera Izquierda
PDU Easy, con medida, Zero U, 32 A, 230 V, (20)C13 y (4)C19; IEC309 Parte Delantera Izquierda
PDU Easy, con medida, Zero U, 32 A, 230 V, (20)C13 y (4)C19; IEC309 Parte Delantera Izquierda
PDU Easy, con medida, Zero U, 32 A, 230 V, (20)C13 y (4)C19; IEC309 Parte Delantera Izquierda
RoHS
  • Las regletas de distribución eléctrica (PDU) Easy para rack con medida proporcionan una supervisión remota en tiempo real y administración de energía de las cargas ...

  • Incluye: Guia de instalación, Toolless mounting kit, Manual de usuario, Soportes de montaje vertical

Ver descripción de producto

EPDU1132M Características

Características principales

Conexiones de salida
(20) IEC 60320 C13
(4) IEC 60320 C19
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
200V, 208V, 230V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60309 32 A 2P + E
Longitud de Cable
3metros
PDU Easy, con medida, Zero U, 32 A, 230 V, (20)C13 y (4)C19; IEC309
Las regletas de distribución eléctrica (PDU) Easy para rack con medida proporcionan una supervisión remota en tiempo real y administración de energía de las cargas conectadas en soluciones de racks de servidores y de redes. Más allá de regleta de alimentación típica, la Easy PDU ofrece alarmas definidas por el usuario para advertir sobre posibles sobrecargas del circuito antes de que ocurran fallos críticos de TI.
Incluye: Guia de instalación, Toolless mounting kit, Manual de usuario, Soportes de montaje vertical
  • Funciones de gestión remota
    Interfaces de gestión de red completas que ofrecen la gestión estándar de los equipos a través de Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar tiempo. (Nota: sólo para unidades en red)
  • Capacidades de montaje en rack sin herramientas
    Las cajas de servidor no requieren herramientas adicionales para el montaje en armarios NetShelter, lo que permite a los usuarios montar unidades de manera rápida y fácil en la parte posterior del armario
  • Capacidades de Montaje en Bastidor Cero U
    Gestione remotamente el suministro eléctrico de los dispositivos conectados desde cualquier dispositivo con tecnología WAP.

PDU Easy para rack con medida características y ventajas

Disponibilidad

Indicador LED de carga
Indica las sobrecargas y otras condiciones que requieren atención en función de los umbrales de alarma definidos por el usuario. Alerta a los usuarios sobre posibles sobrecargas en los circuitos.
Pantalla local para la supervisión de la corriente
El consumo de corriente total por unidad de distribución eléctrica se muestra en la pantalla digital de la unidad. La pantalla digital local ayuda a los instaladores a evitar la sobrecarga en los circuitos, ya que muestra una advertencia visual cuando el consumo de corriente está próximo al amperaje máximo de la regleta. (Sólo disponible en los SKU designados)
Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma para evitar el sobrecalentamiento de los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas.
Actualizable Flash
Actualice el firmware de forma rápida y sencilla mediante una descarga de red para obtener próximas actualizaciones de productos. Elimina la necesidad de cambiar los productos ya instalados en el centro cuando se crean nuevas funciones.
Funciones de gestión remota
Interfaces de gestión de red completas que ofrecen la gestión estándar de los equipos a través de Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar tiempo. (Nota: sólo para unidades en red)

Agilidad

Instalable en rack
Las unidades se instalan de forma fácil y cómoda en racks o armarios de 19", ocupando tan sólo una U de espacio en rack. Lleva el suministro eléctrico allí donde más se necesita: en los racks.
Fuente de alimentación de una sola entrada
Suministro eléctrico para diversos equipos desde una sola conexión, lo que permite alimentar cómodamente los equipos instalados en rack. Ahorra tiempo y dinero durante la instalación al utilizar una sola conexión base y conexiones estándar.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Maximum Total Current Draw
32

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Acceptable Input Voltage
220 - 240VAC
Número de cables de alimentación
1
Load Capacity
7360VA
Maximum Input Current
32A
Maximum Line Current
32A

Descripción física

Altura máxima
1175mm, 117.5cm
Anchura máxima
62mm, 6.2cm
Profundidad máxima
44mm, 4.44cm
Peso neto
3.72kg
Peso de envío
4.48kg
Altura bruta
1320mm, 132.0cm
Anchura bruta
160mm, 16.0cm
Profundidad bruta
110mm, 11.0cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
5 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CE, generador, RCM, TÜV
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios