Open Frame 4-Post Racks 24" Centers

Open Frame 4-Post Racks 24" Centers Parte Delantera Izquierda
Open Frame 4-Post Racks 24" Centers Parte Delantera Izquierda
Open Frame 4-Post Racks 24" Centers Parte Delantera Izquierda
Open Frame 4-Post Racks 24" Centers Parte Delantera Izquierda
Open Frame 4-Post Racks 24" Centers Aplicación
Open Frame 4-Post Racks 24" Centers Parte Delantera Izquierda
Open Frame 4-Post Racks 24" Centers Parte Delantera Izquierda
Open Frame 4-Post Racks 24" Centers Aplicación
Green Premium™
RoHS
  • Estos Baying Brackets proporcionan un posicionamiento exacto de los dos NetShelter 4-Post Open Frame Racks a una distancia de 24 pulgadas de centro a centro. Este ...

  • Incluye: (4) Soportes de junta, Guia de instalación, Herramientas de montaje

Ver descripción de producto

AR8410 Características

Open Frame 4-Post Racks 24" Centers
Estos Baying Brackets proporcionan un posicionamiento exacto de los dos NetShelter 4-Post Open Frame Racks a una distancia de 24 pulgadas de centro a centro. Este producto se envía con cuatro soportes, cada uno de los cuales posee ranuras para permitir el paso del cable Side Channel Cable Trough (AR8008BLK).
Incluye: (4) Soportes de junta, Guia de instalación, Herramientas de montaje

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
102mm, 10.2cm
Anchura máxima
86mm, 8.6cm
Profundidad máxima
102mm, 10.2cm
Peso neto
0.91kg
Peso de envío
2.05kg
Altura bruta
165mm, 16.5cm
Anchura bruta
108mm, 10.8cm
Profundidad bruta
241mm, 24.1cm
Color
Negro

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios