Nuestras marcas

NetShelter SX 750mm de ancho x 1200mm de profundidad con techo reforzado, color negro

NetShelter SX 750mm de ancho x 1200mm de profundidad con techo reforzado, color negro Parte Delantera Izquierda
NetShelter SX 750mm de ancho x 1200mm de profundidad con techo reforzado, color negro Parte Delantera Izquierda
NetShelter SX 750mm de ancho x 1200mm de profundidad con techo reforzado, color negro Parte Delantera Izquierda
NetShelter SX 750mm de ancho x 1200mm de profundidad con techo reforzado, color negro Parte Delantera Izquierda
RoHS
  • Componentes del rack que se pueden añadir a los racks existentes si cambian las necesidades.

  • Incluye: Ojales, Guia de instalación

Ver descripción de producto

AR7212A Características

NetShelter SX 750mm de ancho x 1200mm de profundidad con techo reforzado, color negro
Componentes del rack que se pueden añadir a los racks existentes si cambian las necesidades.
Incluye: Ojales, Guia de instalación
  • Provisiones de puesta a tierra de protección
    Los armarios NetShelter VS incorporan una serie de pernos de tierra que ofrecen un medio adecuado de conectar a tierra todos los paneles de chapa metálica sueltos y/o los equipos internos montados en rack.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, México, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Omán, Panamá, Perú, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
16mm, 1.6cm
Anchura máxima
724mm, 72.4cm
Profundidad máxima
908mm, 90.8cm
Peso neto
6.55kg
Peso de envío
9.0kg
Altura bruta
102mm, 10.2cm
Anchura bruta
830mm, 83.0cm
Profundidad bruta
1127mm, 112.7cm
Color
Negro
Roof
18.0calibre

Conformidad

Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios