NetShelter CX 38 U blanco

NetShelter CX 38 U blanco Frente Izquierda
NetShelter CX 38 U blanco Frente Izquierda
NetShelter CX 38 U blanco Frente Izquierda
NetShelter CX 38 U blanco Frente Izquierda
NetShelter CX 38 U blanco Frontal derecho
NetShelter CX 38 U blanco Frontal derecho
NetShelter CX 38 U blanco Frontal directo
NetShelter CX 38 U blanco Frontal directo
NetShelter CX 38 U blanco Back
NetShelter CX 38 U blanco Back
NetShelter CX 38 U blanco Frente Izquierda
NetShelter CX 38 U blanco Frente Izquierda
NetShelter CX 38 U blanco Frontal derecho
NetShelter CX 38 U blanco Frontal derecho
NetShelter CX 38 U blanco Frontal directo
NetShelter CX 38 U blanco Frontal directo
NetShelter CX 38 U blanco Back
NetShelter CX 38 U blanco Back
RoHS
  • Gabinetes especialmente equipados con enfriamiento, amortiguación de ruidos y distribución de energía integrados para aplicaciones de integración en red y de servidores ...

  • Incluye: Ruedecillas, Guía de instalación, Tecla(s), Patas niveladoras, Unidad de distribución de energía (PDU) para montaje en rack, Side panels

Ver resumen del producto

AR4038X432 Características

Características principales

Altura del rack
38U
Ancho del rack
19"
Conexiones de salida
(11) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)
Tensión de salida nominal
100V, 120V
Entrada de voltaje
115V, 120V
Tipo de enchufe
NEMA 5-15P
NetShelter CX 38 U blanco
Gabinetes especialmente equipados con enfriamiento, amortiguación de ruidos y distribución de energía integrados para aplicaciones de integración en red y de servidores de entornos de oficina.
Incluye: Ruedecillas, Guía de instalación, Tecla(s), Patas niveladoras, Unidad de distribución de energía (PDU) para montaje en rack, Side panels
  • Revestimiento de espuma acústica para reducir el nivel de ruido
    El alto nivel de reducción del ruido que emiten los equipos informáticos instalados permite colocar el gabinete en un entorno silencioso.
  • Riel de montaje vertical delantero ajustable
    Es posible ajustar los rieles de montaje delanteros para permitir distintas profundidades de montaje y dejar una distancia de guarda adicional desde la puerta frontal.
  • Punto de acceso dedicado para cables en la parte posterior
    Acceso fácil para cables cerca de la parte posterior de los equipos informáticos.
  • Four vertical 0U accessory channels and cable containment brackets
    Ofrece múltiples ubicaciones de montaje para los accesorios de organización de cables y unidades de distribución de energía para montaje en rack sin ocupar el espacio requerido por los equipos clave.
  • Extracción de calor integrada
    Los módulos de ventilación de alta eficiencia extraen el calor y eliminan la necesidad de adquirir costosas unidades de enfriamiento para los equipos informáticos.
  • Distribución de energía integrada
    Provistos de una unidad de distribución de energía para montaje en rack, los servidores y otros equipos se encuentran listos para su implementación.
  • Puertas frontales con trabas
    Protección de equipos informáticos frente a accesos no deseados.
  • Paneles laterales desmontables
    Brinda a los usuarios fácil acceso a sus equipos.

NetShelter CX Enclosures Características y beneficios

Agilidad

Aptitud para montaje en rack sin herramientas
No se requieren herramientas adicionales para montar las cubiertas de servidor en los gabinetes NetShelter, lo cual permite que los usuarios monten las unidades en forma rápida y sencilla en la parte posterior del gabinete.
Puertas frontales con trabas
Protección de equipos informáticos frente a accesos no deseados.
Terminación de enchapado de roble claro
El gabinete se integra sin desentonar en prácticamente todos los entornos de oficinas.
Revestimiento de espuma acústica para reducir el nivel de ruido
El alto nivel de reducción del ruido que emiten los equipos informáticos instalados permite colocar el gabinete en un entorno silencioso.
Instalación "Plug and Play"
Instalación rápida y sencilla

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Consumo máximo total de corriente
15

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Energía de entrada
101.0Vatios

Físico

Dimensiones de altura máxima
1950mm, 195.0cm
Dimensiones de anchura máxima
750mm, 75.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
1130mm, 113.0cm
Peso neto
202.5kg
Peso de embarque
230.0kg
Altura del bulto
2150mm, 215.0cm
Ancho del bulto
800mm, 80.0cm
Profundidad del bulto
1200mm, 120.0cm
Color
White
Profundidad máxima de montaje
880.0mm, 88.01cm
Profundidad mínima de montaje
720.0mm, 72.01cm
Unidades por tarima
1.0
Capacidad de peso (carga estática)
780.0kg

Conformidad

Aprobaciones
EIA de 480 mm (19"), TAA compliance
Garantía estándar
2 años (por defectos de fabricación)

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

Opciones

Servicios