Nuestras marcas

NetBotz Rack Access Pod 175

NetBotz Rack Access Pod 175 Frontal derecho
NetBotz Rack Access Pod 175 Frontal derecho
NetBotz Rack Access Pod 175 Frontal derecho
NetBotz Rack Access Pod 175 Frontal derecho
  • The Rack Access Pod 175 (pod-only) is for compatible with NetBotz rack handles (NBHN125 or NBHN1356 only) installed in their racks. The pod works together with NetBotz ...

Ver descripción de producto

NBPD0175 Características

Características principales

Altura de racks
1U
NetBotz Rack Access Pod 175
The Rack Access Pod 175 (pod-only) is for compatible with NetBotz rack handles (NBHN125 or NBHN1356 only) installed in their racks. The pod works together with NetBotz 755/756 or NetBotz 750, and allows remote and local access control with mass configuration that scales easily for large deployments.

NetBotz Rack Access características y ventajas

Protección

Password Security
La protección por contraseña seleccionable por el usuario evita el acceso no autorizado, con autorización contra servidores LDAP y Active Directory.
Acceso de sólo lectura
La opciones de sólo lectura para usuarios le permiten compartir acceso sin arriesgarse a que otros usuarios realicen cambios de configuración no autorizados en los sistemas.

Capacidad de gestión

Anulación mediante llave maestra
Anular el acceso electrónico con una clave firme para los apagones y el mantenimiento.
Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.

Disponibilidad

Control de acceso físico
Concesión de acceso autorizado del personal al equipo mediante la autentificación de tarjetas de proximidad.
Registro de usuario de tarjeta de proximidad
Registro de tarjetas de proximidad para gente específica.
Puerto de comunicación A-Link
La flexibilidad del uso permite que los receptáculos de sensor se hallen hasta a 1000 metros de un dispositivo NetBotz compatible.
Contacto de puerta
Habilita un dispositivo NetBotz para detectar la apertura de puertas, que dispara la grabación de vigilancia.
Programación de acceso de usuarios
Concesión de acceso al equipo en períodos específicos para cada tarjeta de proximidad configurada.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Austria, Australia, Bélgica, Bulgaria, Brasil, Canadá, Suiza, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chequia, Alemania, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Italia, Japón, Corea del Sur, Kazajstán, Lituania, Letonia, Marruecos, Macedonia, México, Malasia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Tailandia, Túnez, Turquía, Taiwán, Ucrania, Estados Unidos, Vietnam, Sudáfrica

Descripción física

Peso neto
0.34kg
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 45 °C
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 65 °C

Opciones

Servicios