Nuestras marcas

MGE Galaxy 3500 Frame 15kVA 208V for 4 Battery Modules

MGE Galaxy 3500 Frame 15kVA 208V for 4 Battery Modules Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 3500 Frame 15kVA 208V for 4 Battery Modules Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 3500 Frame 15kVA 208V for 4 Battery Modules Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 3500 Frame 15kVA 208V for 4 Battery Modules Frontal derecho
MGE Galaxy 3500 Frame 15kVA 208V for 4 Battery Modules Frontal directo
MGE Galaxy 3500 Frame 15kVA 208V for 4 Battery Modules Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 3500 Frame 15kVA 208V for 4 Battery Modules Frontal derecho
MGE Galaxy 3500 Frame 15kVA 208V for 4 Battery Modules Frontal directo
  • Protección eléctrica trifásica compacta de 10-40 kVA con una excelente eficiencia y un tamaño optimizado y especialmente adaptado para entornos industriales exigentes ...

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Ver descripción de producto

G35TF15KB4F Características

MGE Galaxy 3500 Frame 15kVA 208V for 4 Battery Modules
Protección eléctrica trifásica compacta de 10-40 kVA con una excelente eficiencia y un tamaño optimizado y especialmente adaptado para entornos industriales exigentes.
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Galaxy 3500 características y ventajas

Coste total de propiedad

Huella excelente
El poco espacio que ocupa este SAI permite aprovechar al máximo el valioso espacio del piso del cuarto eléctrico
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.

Capacidad de gestión

Monitorización ambiental
Impida que los equipos se averíen debido a la amenaza que suponen las condiciones ambientales.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Gestión web/SNMP incorporada
Funciones completas de gestión mediante navegador web, así como gestión completa desde un sistema de gestión de redes.

Disponibilidad

Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Entrada dual de alimentación
Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento eléctrico, muy baja distorsión de armónicos a través del rectificador IGBT, corrección del factor de potencia entrada y alta eficiencia
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Facilidad de reparación y mantenimiento

Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.
Sustitución de baterías sin herramientas
Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
Soporte técnico
Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Filtros de aire reemplazables por el usuario
Facilita la sustitución rápida y sencilla de los filtros de aire.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Marruecos, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA

Descripción física

Altura máxima
1500mm, 150.0cm
Anchura máxima
523mm, 52.3cm
Profundidad máxima
925mm, 92.5cm
Peso neto
415.0kg
Peso de envío
445.91kg
Altura bruta
1643mm, 164.3cm
Anchura bruta
650mm, 65.0cm
Profundidad bruta
1062mm, 106.2cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-50 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 1015.9metros

Conformidad

Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios