MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 30 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8

MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 30 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Frente Izquierda
MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 30 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Frente Izquierda
MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 30 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Frente Izquierda
MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 30 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Frontal derecho
MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 30 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Frontal directo
MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 30 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Miscellaneous
MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 30 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Detailed
MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 30 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Detailed
MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 30 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Frente Izquierda
MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 30 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Frontal derecho
MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 30 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Frontal directo
MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 30 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Miscellaneous
MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 30 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Detailed
MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 30 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Detailed
  • Protección eléctrica trifásica efectiva para combatir los tiempos de inactividad y las pérdidas de datos en aplicaciones de funcionamiento crítico. Versión robusta ...

  • Incluye: DC con software, Guía de instalación, Tarjeta de manejo de redes, Servicio de puesta en marcha, Manual del usuario

Ver resumen del producto

G3HT10K3IB2S Características

Características principales

Capacidad de potencia de salida
8.0kWatts / 10.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Respaldo de batería)
Tensión de salida nominal
230V
Entrada de voltaje
400V 3PH
Tipo de enchufe
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Corriente máxima de entrada
19.0A
MGE Galaxy 300 10 kVA 400 V, 3:1, con baterías para autonomía de 30 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8
Protección eléctrica trifásica efectiva para combatir los tiempos de inactividad y las pérdidas de datos en aplicaciones de funcionamiento crítico. Versión robusta que incluye filtro de polvo y placas tropicalizadas para entornos adversos.
Incluye: DC con software, Guía de instalación, Tarjeta de manejo de redes, Servicio de puesta en marcha, Manual del usuario

Galaxy 300 Características y beneficios

Disponibilidad

Entrada de alimentación doble
Permite la instalación de dos fuentes de alimentación independientes con la opción de configuración de espera activa para proporcionar redundancia a las aplicaciones de misión crítica.
Capacidad de conexión en paralelo por redundancia
Alimente los equipos conectados con UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
Alcance de tensión de entrada amplio
Diseñado para entornos eléctricos hostiles a fin de prolongar la vida útil de las baterías.
Topología de doble conversión online
Garantiza un alto nivel de calidad de la energía en todo momento. Si se producen irregularidades en la forma de onda de distribución, se regeneran mediante el proceso de conversión de CA a CC en primer término y luego de CC a CA con tiempo de transferencia cero. La betería se utiliza únicamente como fuente de respaldo.

Funcionabilidad

Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Servicio de puesta en marcha 7x24 incluido
Requerido para contar con cobertura total de la garantía de fábrica

Sostenibilidad

Certificación EU CoC para unidad UPS
Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia
RoHS
Certifica que los dispositivos electrónicos no contienen metales peligrosos ni retardantes de llama

Economía

Costo de adquisición
Fue diseñado para proporcionar una óptima relación precio / eficacia e incluye diversas características excepcionales cuidadosamente seleccionadas para optimizar el rendimiento y los beneficios en los costos.

Comodidad

Fácil de instalar
Gracias al diseño innovador, casi cualquier persona puede ocuparse de la instalación de manera rápida y fácil.

Manejabilidad

Gestión de redes integrada
Brinda monitoreo remoto y control total de la UPS. Le permite monitorear unidades UPS remotas desde un navegador de Internet o un Sistema de administración de redes estándar.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivia, Bhutan, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)
8.0kWatts / 10.0kVA
Nota de tensión de salida
Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240
Distorsión de tensión de salida
less than 3%
Frequencia de salida (sincronizada con la red)
50/60 Hz +/-5%
Frequencia de salida (no sincronizada)
60Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales, 50Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales
Otras tensiones de salida
220, 240
Factor de cresta de carga
2,5 : 1
Topología
Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
60 segundos @ 120% y 30 segundos al 140%
Corriente máxima de salida
65
Distorsión armónica total en tensión de salida
< 2% con carga lineal entre 0 y 100%, < 5% a plena carga no lineal
Tolerancia de tensión de salida
+/- 2% estático con 100% de incremento de carga
Desviación
Desvío de mantenimiento incorporado

Entrada

Frecuencia de entrada
45 - 65 Hz
Variación de tensión de entrada para operaciones principales
340 - 477V
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales
323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)V
Distorsión armónica total de entrada:
Inferior al 5% para plena carga
Tipo de protección de entrada requerida
fusible gL
Otras tensiones de entrada
380, 415
Factor de energía de entrada con carga completa
0.94

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo de recarga típico
10hora(s)
Tensión nominal de baterías
+/-192 V (batería dividida con referencia a neutro)
Vida útil esperada de las baterías (años)
3 - 5
Tensión de la batería al final de la descarga
+/-154 V

Comunicaciones y manejo

Placas SmartSlot™ pre-instaladas
Panel de control
Estatus multifuncional LCD y consola con control
Interruptor de emergencia (EPO)

Físico

Dimensiones de altura máxima
1300mm, 130.0cm
Dimensiones de anchura máxima
400mm, 40.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
950mm, 95.0cm
Peso neto
320.0kg
Peso de embarque
345.0kg
Altura del bulto
1440mm, 144.0cm
Ancho del bulto
800mm, 80.0cm
Profundidad del bulto
965mm, 96.5cm

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 35 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-10 - 60 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-9000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
54.5dBA
Disipación térmica online
707.0BTU/hora
Clase de protección
IP 20

Conformidad

Aprobaciones
CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111
Garantía estándar
Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directivas sobre baterías
Cumplimiento

Opciones

Servicios