Módulo para gestión de energía MGE, 225 kVA

Módulo para gestión de energía MGE, 225 kVA Frente Izquierda
Módulo para gestión de energía MGE, 225 kVA Frente Izquierda
Módulo para gestión de energía MGE, 225 kVA Frente Izquierda
Módulo para gestión de energía MGE, 225 kVA Back
Módulo para gestión de energía MGE, 225 kVA Frente Izquierda
Módulo para gestión de energía MGE, 225 kVA Back
  • Los Módulos para administración de energía (PMM) ofrecen una solución de eficacia comprobada para la distribución de energía en salas por medio de paneles. Los PMM ...

  • Incluye: Guía de instalación, Manual del usuario

Ver resumen del producto

PMM225 Características

Módulo para gestión de energía MGE, 225 kVA
Los Módulos para administración de energía (PMM) ofrecen una solución de eficacia comprobada para la distribución de energía en salas por medio de paneles. Los PMM cuentan con hasta 252 polos y bus neutral con régimen de 200%, lo que los convierte en el sistema ideal para ofrecer un suministro eléctrico confiable a los equipos instalados en centros de datos de todos los tamaños, desde los pequeños hasta los muy grandes. El acceso amplio para cables de entrada y salida y la entrada para cables inferior simplifican el proceso de instalación; los paneles con bisagras permiten acceder con comodidad al PMM por la parte frontal. La configuración de los módulos PMM puede expandirse fácilmente añadiendo Módulos de administración remota de energía. La configuración del PMM se puede personalizar para satisfacer las necesidades de instalaciones de características singulares; el módulo se ensambla en fábrica para garantizar la calidad. Con las características mencionadas, el PMM constituye un sistema de distribución sumamente confiable y adaptable.
Incluye: Guía de instalación, Manual del usuario
  • Compatible con sistema UPS
    Excepcionalmente diseñado para admitir potencia de entrada de cualquier fuente de energía de 12 0V monofásica, como un sistema UPS, panel solar u otras fuentes de alimentación alternativas.

Distribución de energía para gabinete Características y beneficios

Disponibilidad

Disyuntores probados en fábrica
Todos los disyuntores se prueban en fábrica, lo que aumenta la confiabilidad.

Funcionabilidad

Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.

Manejabilidad

Opciones de distribución múltiples
La óptima flexibilidad del diseño permite cubrir una gran variedad de requerimientos del cliente.
Organización eficiente de cables
Organiza la trayectoria de los cables, lo cual simplifica el mantenimiento o la expansión futura.
Pantalla gráfica LCD
Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Tensión de salida nominal
120V, 208V 3PH
Consumo máximo total de corriente
625

Entrada

Entrada de voltaje
400V 3PH, 480V 3PH, 600V 3PH
Tipo de enchufe
Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Corriente máxima de entrada
342A
Corriente de línea máxima
342A

Físico

Dimensiones de altura máxima
1837mm, 183.7cm
Dimensiones de anchura máxima
2604mm, 260.4cm
Dimensiones de profundidad máxima
751mm, 75.1cm
Peso neto
1452.27kg
Peso de embarque
1452.27kg
Altura del bulto
1837mm, 183.7cm
Ancho del bulto
2604mm, 260.4cm
Profundidad del bulto
751mm, 75.1cm
Color
Beige

Ambiental

Temperatura de operación
-10 - 40 °C
Humedad relativa de operación
10 - 90 %
Elevación de operación
0-999.9metros
Temperatura de almacenamiento
-40 - 60 °C
Humedad relativa de almacenamiento
10 - 90 %
Elevación de almacenamiento
0-9000metros

Conformidad

Aprobaciones
Norma CSA C22.2 N° 60950, FCC Part 15 Clase A, UL 60950
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 1 año

Opciones

Servicios