Módulo de gestión energética remota MGE multifuente

Módulo de gestión energética remota MGE multifuente Parte Delantera Izquierda
Módulo de gestión energética remota MGE multifuente Parte Delantera Izquierda
Módulo de gestión energética remota MGE multifuente Parte Delantera Izquierda
Módulo de gestión energética remota MGE multifuente Back
Módulo de gestión energética remota MGE multifuente Parte Delantera Izquierda
Módulo de gestión energética remota MGE multifuente Back
  • Los módulos remotos de gestión de potencia (RPMM, por sus siglas en inglés) ofrecen una solución probada para ampliar los sistemas de distribución eléctrica en sala ...

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Ver descripción de producto

PMR24S Características

Características principales

Conexiones de salida
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Voltaje de salida nominal
120V, 208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
120V, 208V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Módulo de gestión energética remota MGE multifuente
Los módulos remotos de gestión de potencia (RPMM, por sus siglas en inglés) ofrecen una solución probada para ampliar los sistemas de distribución eléctrica en sala desde panel en centros de datos de todos los tamaños, ya sean pequeños o muy grandes. Con un máximo de 42 patillas por cada tarjeta de panel, y entre dos y cuatro tarjetas por cuadro, un RPMM puede añadir al sistema hasta 168 disyuntores de salida. El RPMM se puede instalar en una configuración adosada o lateral. El espacioso acceso a los cables de entrada y salida, la entrada de cables por arriba o por abajo, y la eficiente gestión de los cables simplifican el proceso de configuración. El RPMM se puede configurar en función de las necesidades de localizaciones de instalación específicas y se monta en fábrica para garantizar la calidad. Con estas características, el RPMM es una solución muy fiable para ampliar el sistema de distribución eléctrica de los módulos de gestión de potencia.
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario
  • SAI compatible
    Diseñado únicamente para aceptar entradas de corriente a partir de cualquier fase simple, fuente de tensión de 120V como un UPS, un panel solar u otra entrada de corriente eléctrica alternativa.

Armario de distribución eléctrica características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Disponibilidad

Automáticos previamente comprobados
Todos los automáticos se comprueban previamente en fábrica, lo que aumenta su fiabilidad.

Capacidad de gestión

Opciones de distribución múltiple
La excelente flexibilidad del diseño permite satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes.
Organización de cables eficiente
Organiza el tendido de los cables, lo cual simplifica el mantenimiento o la expansión futura.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Madagascar, Martinica, Mauricio, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Salida

Maximum Total Current Draw
310

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz
Maximum Input Current
310A
Maximum Line Current
310A

Descripción física

Altura máxima
1834mm, 183.4cm
Anchura máxima
1460mm, 146.0cm
Profundidad máxima
355mm, 35.5cm
Peso neto
409.09kg
Peso de envío
409.09kg
Altura bruta
1834mm, 183.4cm
Anchura bruta
1460mm, 146.0cm
Profundidad bruta
355mm, 35.5cm
Color
Beis

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-10 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
10 - 90 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-40 - 60 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
10 - 90 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA 22.2 n.º 950, Registrado por UL
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios