Módulo de alimentación de repuesto para Smart-UPS VT AIS 30 kVA 208 V

Módulo de alimentación de repuesto para Smart-UPS VT AIS 30 kVA 208 V Parte Delantera Izquierda
Módulo de alimentación de repuesto para Smart-UPS VT AIS 30 kVA 208 V Parte Delantera Izquierda
Módulo de alimentación de repuesto para Smart-UPS VT AIS 30 kVA 208 V Parte Delantera Izquierda
Módulo de alimentación de repuesto para Smart-UPS VT AIS 30 kVA 208 V Back
Módulo de alimentación de repuesto para Smart-UPS VT AIS 30 kVA 208 V Parte Delantera Izquierda
Módulo de alimentación de repuesto para Smart-UPS VT AIS 30 kVA 208 V Back
  • Este kit contiene piezas de repuesto para el modelo del producto de APC mostrado.

Ver descripción de producto

WSUVTPM30KF Características

Módulo de alimentación de repuesto para Smart-UPS VT AIS 30 kVA 208 V
Este kit contiene piezas de repuesto para el modelo del producto de APC mostrado.
  • Fácil de instalar
    El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.

Smart-UPS VT características y ventajas

Características de marketing

Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías

Protección

Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Se entrega con los módulos instalados
Permite la preinstalación y comprobación del SAI en etapas y una instalación más rápida.
Sustitución de baterías sin herramientas
Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
Diseño modular
Proporciona una capacidad de reparación rápida y requisitos de mantenimiento reducidos a través del autodiagnóstico y los módulos reemplazables in situ.

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Coste total de propiedad

Bypass de mantenimiento manual
Reduce los costes de instalación al eliminar la necesidad de utilizar un bypass mecánico externo.
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Disponibilidad

Módulos de baterías conectados en paralelo
Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
Entrada dual de alimentación
Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Tiempo de autonomía escalable
Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.

Capacidad de gestión

Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Frecuencia programable
Garantiza la compatibilidad con distintas frecuencias de entrada.
PantallaLCD
Pantalla alfanumérica que muestra parámetros y alarmas del sistema.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Intelligent Card Slot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure Manager de APC.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Madagascar, Martinica, Mauricio, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Descripción física

Altura máxima
419mm, 41.9cm
Anchura máxima
584mm, 58.4cm
Profundidad máxima
724mm, 72.4cm
Peso neto
84.1kg
Peso de envío
110.46kg
Altura bruta
800mm, 80.0cm
Anchura bruta
775mm, 77.5cm
Profundidad bruta
914mm, 91.4cm
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-50 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
cUL listed, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778

Opciones

Servicios