Kit de tuberías RDU, 3 puerto

Kit de tuberías RDU, 3 puerto Frente Izquierda
Kit de tuberías RDU, 3 puerto Frente Izquierda
Kit de tuberías RDU, 3 puerto Frente Izquierda
Kit de tuberías RDU, 3 puerto Frente Izquierda
  • Enfriamiento estrechamente acoplado con refrigerante con bombeo para centros de datos medianos y grandes

Ver resumen del producto

ACAC21004 Características

Kit de tuberías RDU, 3 puerto
Enfriamiento estrechamente acoplado con refrigerante con bombeo para centros de datos medianos y grandes

Productos InRow: Refrigerante con bombeo Características y beneficios

Disponibilidad

No se requiere carga térmica mínima
El sistema de enfriamiento opera entre 0 y 100% de la capacidad diseñada
Control en la entrada del rack
El control en la entrada del rack garantiza un nivel adecuado de temperatura en la entrada de los equipos de IT.
Controles de respuesta activa
Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento e integridad de la unidad.
Entradas de energía A-B duales
Toma energía de la UPS como mecanismo de protección mediante cables duales que brindan redundancia.
Patrón de refrigeración predecible
Al ubicar la unidad en la hilera de racks se acerca la fuente de refrigeración a la carga térmica. Así se elimina la mezcla de aire y se ofrece una arquitectura de refrigeración predecible.

Costo total de propiedad

Ventiladores con velocidad variable
Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.
Arquitectura por hilera
Capta el aire caliente extraído directamente de los equipos informáticos, y así aumenta la capacidad de enfriamiento sensible de la unidad por encima de los niveles ofrecidos por las arquitecturas de enfriamiento tradicionales.

Funcionabilidad

Facilidad de acceso para el mantenimiento
Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.

Agilidad

Diseño modular
El diseño modular proporciona soluciones escalables para aumentar los niveles de refrigeración a medida que crece la demanda.
Densidades escalables
Las densidades escalables permiten ofrecer refrigeración a densidades más altas mediante la integración del Sistema de contención de pasillo caliente con una arquitectura por hilera.

Manejabilidad

Controlador de microprocesador
Permite realizar un control proactivo y monitoreo en tiempo real por medio de una pantalla alfanumérica de ochenta caracteres y cuatro líneas.
Integración de sistemas para administración de edificios
Envíe alarmas y puntos de datos que le permitan administrar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
Monitoreo de capacidad en tiempo real
Visualización en tiempo real de capacidad de enfriamiento actual y disponible.

Distribución de productos

Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Barbados, Bangladesh, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Belize, Canada, Switzerland, Cook Islands, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Germany, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Fiji, Falkland Islands, France, United Kingdom, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, India, Italy, Jamaica, Japan, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Saint Lucia, Sri Lanka, Luxembourg, Myanmar, Martinique, Mexico, Malaysia, Nicaragua, Netherlands, Nepal, New Zealand, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Puerto Rico, Paraguay, Russia, Sweden, Singapore, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Thailand, TP, Trinidad and Tobago, Taiwan, Ukraine, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam

Físico

Dimensiones de altura máxima
292mm, 29.26cm
Dimensiones de anchura máxima
99mm, 9.95cm
Dimensiones de profundidad máxima
1850mm, 185.0cm
Peso neto
17.9kg
Peso de embarque
25.9kg
Altura del bulto
175mm, 17.54cm
Ancho del bulto
466mm, 46.67cm
Profundidad del bulto
1939mm, 193.99cm

Opciones

Servicios