Nuestras marcas

Kit de cables de alimentación (6 ea), cierre, C13 a C14 (90 grados), 1,8 m, Norteamérica

Kit de cables de alimentación (6 ea), cierre, C13 a C14 (90 grados), 1,8 m, Norteamérica Parte Delantera Izquierda
Kit de cables de alimentación (6 ea), cierre, C13 a C14 (90 grados), 1,8 m, Norteamérica Parte Delantera Izquierda
Kit de cables de alimentación (6 ea), cierre, C13 a C14 (90 grados), 1,8 m, Norteamérica Parte Delantera Izquierda
Kit de cables de alimentación (6 ea), cierre, C13 a C14 (90 grados), 1,8 m, Norteamérica Parte Delantera Izquierda
Green Premium™
RoHS
  • Libere espacio y asegure los cables de alimentación entre las PDU montadas en rack y el equipo de TI adjunto gracias a este exclusivo método de retención, que resulta ...

  • Incluye: 3 Cables de Acoplamiento de de ángulo izquierdo, 3 Cables de Acoplamiento de de ángulo derecho

Ver descripción de producto

AP8706R-NA Características

Características principales

Conexiones de salida
(1) IEC 60320 C13
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C14
Longitud de Cable
1.8metros
Kit de cables de alimentación (6 ea), cierre, C13 a C14 (90 grados), 1,8 m, Norteamérica
Libere espacio y asegure los cables de alimentación entre las PDU montadas en rack y el equipo de TI adjunto gracias a este exclusivo método de retención, que resulta muy sencillo de utilizar. Mientras que estos cables se adaptan a cualquier receptáculo o toma de alimentación IEC estándar, la función de "bloqueo" estará habilitada únicamente en el caso de las PDU en rack de la serie AP8000 de APC o de los equipos de TI con receptáculos de bloqueo incorporados. Estos conectores de bloqueo reducen la probabilidad de desconectar accidentalmente los cables y de que se produzca una caída de carga.
Incluye: 3 Cables de Acoplamiento de de ángulo izquierdo, 3 Cables de Acoplamiento de de ángulo derecho

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Suiza, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Cord Length
1.8metros
Maximum Total Current Draw
10

Entrada

Número de cables de alimentación
6
Maximum Input Current
10A
Maximum Line Current
10A

Descripción física

Altura máxima
240mm, 24.0cm
Anchura máxima
75mm, 7.5cm
Profundidad máxima
55mm, 5.5cm
Peso neto
1.35kg
Peso de envío
1.35kg
Altura bruta
240mm, 24.0cm
Anchura bruta
75mm, 7.5cm
Profundidad bruta
55mm, 5.5cm
Color
Negro
Unidades en Palet
300.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 105 °C
Humedad Relativa de Trabajo
20 - 80 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 105 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
20 - 80 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA, Registrado por UL
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios