InfraStruXure Capacity, licencia para 500 racks

InfraStruXure Capacity, licencia para 500 racks Frente Izquierda
InfraStruXure Capacity, licencia para 500 racks Frente Izquierda
InfraStruXure Capacity, licencia para 500 racks Frente Izquierda
InfraStruXure Capacity, licencia para 500 racks Frente Izquierda
InfraStruXure Capacity, licencia para 500 racks Frente Izquierda
InfraStruXure Capacity, licencia para 500 racks Frente Izquierda
  • Cómo planificar y optimizar la utilización de las capacidades reales de la infraestructura física mediante un modelo de centro de datos compartido, de modo de posibilitar ...

Ver resumen del producto

AP91500 Características

InfraStruXure Capacity, licencia para 500 racks
Cómo planificar y optimizar la utilización de las capacidades reales de la infraestructura física mediante un modelo de centro de datos compartido, de modo de posibilitar la provisión eficiente de equipos y el dimensionamiento adecuado de su centro de datos.

Data Center Operation: Capacity Características y beneficios

Planificar

Entornos con piso elevado
Acceda a un panorama inmediato de las velocidades y los caudales de aire en la cámara para elegir la posición óptima de las losas perforadas en salas con problemas de presión en los sistemas de enfriamiento con piso elevado.
Índice de captura
Visualice en forma instantánea la dinámica de la circulación de aire en el centro de datos mediante el índice de captura (CI) de los pasillos calientes y fríos; así podrá analizar en tiempo real la eficacia en el uso de aire suministrado.
Orientación relativa a equipos informáticos
Encuentre rápidamente la ubicación óptima para un nuevo servidor en función de las necesidades de espacio, refrigeración y potencia.
Impacto en los equipos informáticos de fallas de infraestructura
Cuando se producen eventos críticos, se analiza el impacto sobre los servidores, y las máquinas virtuales que se encuentran en riesgo se migran en forma automática a hosts que no resultaron afectados.
Impacto comercial
Muestra las consecuencias de las fallas de dispositivos en los equipos montados en rack, lo que permite identificar de inmediato el impacto sobre las aplicaciones comerciales clave.
Análisis de escenarios
Brinda a los clientes la posibilidad de probar futuros cambios en el centro de datos para visualizar el impacto, sin introducir cambios en la aplicación InfraStruxure Operations que funciona en el entorno de producción.
Simulación de fallas en los dispositivos
Permite que los operadores de centros de datos identifiquen de manera proactiva el modo en que la falla de un dispositivo afecta a aplicaciones comerciales clave.
Análisis de circulación de aire en 3D
Simule situaciones de enfriamiento en su centro de datos y visualice en forma instantánea el efecto del enfriamiento sobre su infraestructura. Sólo para usuarios de sistemas de enfriamiento InRow de APC.
Balanceo de carga trifásico
Distribuya y rastree automáticamente el consumo de energía de equipos monofásicos y trifásicos para garantizar que las tres fases del sistema de energía soporten una carga balanceada.
Informes de capacidad
Muestra datos sobre la energía actual y prevista en una sola vista, lo que permite la planificación detallada de futuras necesidades de energía.

Agilidad

Localización
Interfaz del usuario disponible en los idiomas locales principales.
Servicios de implementación optativos
Garantice la implementación rápida de la disposición de la sala, la infraestructura física y los equipos informáticos usando los servicios profesionales de APC.
Modelo de datos compartidos
Garantice que haya datos actualizados y sincronizados durante todo el ciclo de vida del centro de datos.

Protección

Acceso de múltiples usuarios
Permite que múltiples usuarios ejecuten órdenes de trabajo y planifiquen futuras mudanzas, ampliaciones o cambios en forma simultánea.
Seguridad de contraseña
Protección de contraseña seleccionable por el usuario.
Funciones de los usuarios
Permita diferentes niveles de acceso mediante el inicio de sesión para múltiples usuarios y funciones de usuario predefinidas.
Acceso de "sólo lectura"
La opción de "sólo lectura" para el usuario le permite compartir el acceso sin riesgo de que se introduzcan cambios no autorizados en la configuración de los sistemas.

Disponibilidad

Políticas de capacidad
Especifique las capacidades de la arquitectura para que exista correspondencia entre los equipos informáticos y las necesidades de disponibilidad, y evite contar con capacidad de refrigeración, potencia y espacio en desuso.
Informe sobre espacio en U
Ofrece un panorama rápido del espacio en U disponible en su centro de datos.
Soporte para salas de comandos eléctricos
Monitoree las posibilidades y planifique cambios para equipos de energía centralizados ubicados en áreas fuera del diseño de la planta principal del centro de datos.
Corriente continua
Ofrezca capacidad de planificación y gestión de riesgos para esquemas de corriente continua así como la posibilidad de admitir una infraestructura energética mixta (tanto CA como CC). Así, los administradores de centros de datos pueden simular la disposición de los dispositivos con alimentación de CC, lo que les permite planificar con mayor inteligencia y precisión la capacidad del centro de datos y evaluar los riesgos asociados al esquema de CC.
Datos de medición de energía
Evite sobrecargas conociendo el consumo de potencia promedio y de cresta a través de la medición del consumo real mediante las unidades de distribución de energía con instrumentación y con conmutación de APC.
Capacidad disponible
Comprenda la capacidad disponible mediante el cálculo de la utilización real de espacio, potencia y refrigeración en función de las restricciones de la arquitectura del centro de datos.
Etiquetado de palabras clave
Destaque las ubicaciones con restricciones a través del etiquetado con palabras clave de los racks o los equipos del centro de datos.
Circuito de dependencia de energía
Establezca las relaciones y dependencias entre el sistema físico y el circuito de energía.

Manejabilidad

Dispositivos personalizados
Personalice rápidamente los dispositivos del catálogo de acuerdo con sus propias especificaciones con solo 2 clics, y modifique puntos de datos tales como los requisitos de energía.
Biblioteca de activos
Utilice la amplia biblioteca de dispositivos informáticos y de infraestructura física de los fabricantes líderes.
Búsqueda global de activos
Encuentre activos fácilmente a través de búsquedas de texto libre, y exporte datos sobre los equipos a formato de Excel.
Tableros gráficos
Obtenga información transparente sobre los indicadores clave de rendimiento del centro de datos mediante tableros web de fácil configuración que muestran datos personalizados de nivel gerencial.
Estándar
Admite la simulación con equipos y datos de cualquier proveedor, lo que brinda respaldo a los entornos de centros de datos existentes.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Físico

Dimensiones de altura máxima
216mm, 21.6cm
Dimensiones de anchura máxima
133mm, 13.3cm
Peso neto
0.09kg
Peso de embarque
0.45kg
Altura del bulto
229mm, 22.9cm
Ancho del bulto
178mm, 17.8cm
Profundidad del bulto
6mm, 0.6cm

Opciones

Servicios