Nuestras marcas

InRow RD, 300 mm, refrigerado por aire, 220-240 V, 50 Hz

InRow RD, 300 mm, refrigerado por aire, 220-240 V, 50 Hz Parte Delantera Izquierda
InRow RD, 300 mm, refrigerado por aire, 220-240 V, 50 Hz Parte Delantera Izquierda
InRow RD, 300 mm, refrigerado por aire, 220-240 V, 50 Hz Parte Delantera Izquierda
InRow RD, 300 mm, refrigerado por aire, 220-240 V, 50 Hz Parte Delantera Izquierda
InRow RD, 300 mm, refrigerado por aire, 220-240 V, 50 Hz Detailed
InRow RD, 300 mm, refrigerado por aire, 220-240 V, 50 Hz Parte Delantera Izquierda
InRow RD, 300 mm, refrigerado por aire, 220-240 V, 50 Hz Parte Delantera Izquierda
InRow RD, 300 mm, refrigerado por aire, 220-240 V, 50 Hz Detailed
  • Refrigeración de acople cerrado, por aire, agua y glicol para armarios, salas de servidores y centros de datos

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de operación y mantenimiento

Ver descripción de producto

ACRD101 Características

Características principales

Altura de racks
42U
InRow RD, 300 mm, refrigerado por aire, 220-240 V, 50 Hz
Refrigeración de acople cerrado, por aire, agua y glicol para armarios, salas de servidores y centros de datos
Incluye: Guia de instalación, Manual de operación y mantenimiento
  • Compatible con sistemas de contención
    La unidad se puede combinar con un Rack o con un Sistema de Contención del Pasillo de Calor para eliminar la mezcla de aire caliente y maximizando la eficiencia de la refrigeración
  • Control de presión del cabezal
    Modula la presión principal del refrigerante para evitar la congelación de la batería.
  • Filtros lavables
    De fácil mantenimiento, limpiable, filtro de malla de carga profunda que elimina las partículas de la corriente de aire de retorno.

Refrigeración InRow Direct Expansion Uniflair características y ventajas

Disponibilidad

Control de temperatura de entrada de racks
Reduce el riesgo de puntos calientes a nivel del rack
Refrigeración predecible
Al colocar la unidad en la fila de racks, la fuente de refrigeración se encuentra más cerca de la carga de calor. De este modo se elimina la mezcla de aire y se obtiene una arquitectura de refrigeración previsible.
Controles de respuesta activa
Monitoriza y ajusta de forma activa la capacidad de refrigeración para garantizar las temperaturas de entrada del servidor adecuadas. Mediante un controlador de microprocesador, se facilita la visibilidad dentro del funcionamiento y la salud de la unidad.

Agilidad

Diseño modular
El diseño modular permite agregar soluciones escalables al sistema de refrigeración a medida que aumentan las necesidades.
Densidades ampliables
El diseño escalable permite alcanzar una refrigeración de mayor densidad integrando el sistema de contención de pasillos calientes en una arquitectura de refrigeración por filas.

Coste total de propiedad

Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.
Arquitectura basada en filas
Captura el aire caliente expulsado directamente del equipo de TI, de esa forma se incrementa la capacidad de refrigeración sensible de la unidad por encima de las arquitecturas de refrigeración tradicionales.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Fácil acceso para el servicio
El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.

Capacidad de gestión

Vigilancia de capacidad en tiempo real
Muestra en tiempo real la corriente y la refrigeración disponible.
Controlador del microprocesador
Utiliza el control de respuesta inteligente y activo, y la monitorización en tiempo real. El sistema está controlado por un microprocesador que proporciona una funcionalidad de control de alto nivel y una interfaz humana mediante una pantalla alfanumérica, de cuatro líneas, con ochenta caracteres
Integración en el sistema de gestión de edificios
El envío de alarmas y de puntos de datos le permite gestionar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bangladesh, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Sri Lanka, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Libia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Siria, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Entrada

Frecuencia de entrada
50 Hz
Suministro eléctrico de entrada
4400 Vatios

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad

Descripción física

Altura máxima
1991mm, 199.1cm
Anchura máxima
300mm, 30.0cm
Profundidad máxima
1070mm, 107.0cm
Peso neto
183.64kg
Peso de envío
221.82kg
Altura bruta
2118mm, 211.8cm
Anchura bruta
746mm, 74.6cm
Profundidad bruta
1137mm, 113.7cm
Color
Negro
Unidades en Palet
1.0

Conformidad

Aceptaciones
C-Tick, CE, cRegistrado por UL, Registrado por UL
Garantía estándar
1 año (sólo piezas), 1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Sostenible Oferta Estado

Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

General

Patrones de salida del aire
Horizontal
Flujo de aire
1080.76lps
Compressor Type
Rodillo
Aire de entrada
Rear return

Opciones

Servicios