Nuestras marcas

InRow DX 300mm 30kW

InRow DX 300mm 30kW Parte Delantera Izquierda
InRow DX 300mm 30kW Parte Delantera Izquierda
InRow DX 300mm 30kW Parte Delantera Izquierda
InRow DX 300mm 30kW Parte Delantera Izquierda
InRow DX 300mm 30kW Frontal directo
InRow DX 300mm 30kW Back
InRow DX 300mm 30kW Back
InRow DX 300mm 30kW Parte Delantera Izquierda
InRow DX 300mm 30kW Parte Delantera Izquierda
InRow DX 300mm 30kW Frontal directo
InRow DX 300mm 30kW Back
InRow DX 300mm 30kW Back
  • Refrigeración de acople cerrado, por aire, agua y glicol para armarios, salas de servidores y centros de datos

  • Incluye: Guia de instalación, Gestión de red integrada, Network management card, Anchura optimizada, Manual de usuario

Ver descripción de producto

ACRD301S Características

Características principales

Altura de racks
42U
InRow DX 300mm 30kW
Refrigeración de acople cerrado, por aire, agua y glicol para armarios, salas de servidores y centros de datos
Incluye: Guia de instalación, Gestión de red integrada, Network management card, Anchura optimizada, Manual de usuario

Refrigeración InRow Direct Expansion Uniflair características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Fácil acceso para el servicio
El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.

Agilidad

Diseño modular
El diseño modular permite agregar soluciones escalables al sistema de refrigeración a medida que aumentan las necesidades.
Densidades ampliables
El diseño escalable permite alcanzar una refrigeración de mayor densidad integrando el sistema de contención de pasillos calientes en una arquitectura de refrigeración por filas.

Capacidad de gestión

Vigilancia de capacidad en tiempo real
Muestra en tiempo real la corriente y la refrigeración disponible.
Controlador del microprocesador
Utiliza el control de respuesta inteligente y activo, y la monitorización en tiempo real. El sistema está controlado por un microprocesador que proporciona una funcionalidad de control de alto nivel y una interfaz humana mediante una pantalla alfanumérica, de cuatro líneas, con ochenta caracteres
Integración en el sistema de gestión de edificios
El envío de alarmas y de puntos de datos le permite gestionar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.

Disponibilidad

Refrigeración predecible
Al colocar la unidad en la fila de racks, la fuente de refrigeración se encuentra más cerca de la carga de calor. De este modo se elimina la mezcla de aire y se obtiene una arquitectura de refrigeración previsible.
Controles de respuesta activa
Monitoriza y ajusta de forma activa la capacidad de refrigeración para garantizar las temperaturas de entrada del servidor adecuadas. Mediante un controlador de microprocesador, se facilita la visibilidad dentro del funcionamiento y la salud de la unidad.
Control de temperatura de entrada de racks
Reduce el riesgo de puntos calientes a nivel del rack

Coste total de propiedad

Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.
Arquitectura basada en filas
Captura el aire caliente expulsado directamente del equipo de TI, de esa forma se incrementa la capacidad de refrigeración sensible de la unidad por encima de las arquitecturas de refrigeración tradicionales.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Austria, Australia, Bélgica, Bulgaria, Brasil, Canadá, Suiza, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chequia, Alemania, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Israel, India, Italia, Japón, Corea del Sur, Lituania, Letonia, Marruecos, Macedonia, México, Malasia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Tailandia, Túnez, Turquía, Taiwán, Ucrania, Estados Unidos, Vietnam, Sudáfrica

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de entradas de alimentación
2.0
Suministro eléctrico de entrada
850 Vatios
Protección máxima por sobretensión
25.0A
Capacidad de amperaje mínima de circuito
20.0

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad

Descripción física

Altura máxima
1991mm, 199.1cm
Anchura máxima
300mm, 30.0cm
Profundidad máxima
1095mm, 109.5cm
Peso neto
159.98kg
Peso de envío
200.0kg
Altura bruta
2152mm, 215.2cm
Anchura bruta
661mm, 66.1cm
Profundidad bruta
1137mm, 113.7cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-25 - 46 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 46 °C
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
77.1dBA

Conformidad

Aceptaciones
CE, cRegistrado por UL, Registrado por UL
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

General

Patrones de salida del aire
Horizontal
Flujo de aire
1604.62lps
Compressor Type
Rodillo
Aire de entrada
Rear return
Carga de refrigerante
14.97libras

Opciones

Servicios