Nuestras marcas

IBM ThinkPad 560 Notebook Battery

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Baterías para ordenadores portátiles.

Ver descripción de producto

LBCIB4R Características

IBM ThinkPad 560 Notebook Battery
Baterías para ordenadores portátiles.

Baterías de Notebook de Recambio características y ventajas

Compatibilidad

O
Cumple o supera las especificaciones de los fabricantes OEM.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
216mm, 21.6cm
Anchura máxima
127mm, 12.7cm
Profundidad máxima
25mm, 2.54cm
Peso neto
0.68kg
Peso de envío
0.92kg
Altura bruta
260mm, 26.04cm
Anchura bruta
178mm, 17.78cm
Profundidad bruta
38mm, 3.82cm

Conformidad

Aceptaciones
CE
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios